Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m - Datenkabel

Basler Premium GigE Kabel zur Datenübertragung mit RJ-45 Stecker mit vertikalen Verschraubungen an der Kameraseite und einer Länger von 5 Metern.

Das verdrillte und geschirmte Kabel verfügt an der Host-Seite über einen RJ-45 click-lock Stecker und ist für Schleppkettenanwendungen geeignet.

In den Angebotswarenkorb
Datenkabel - Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m
  • Datenkabel - Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m

Allgemeine Information

Artikelnummer 2000028340
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 72,70 EUR 93,00 USD 72,70 EUR 557,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit
 Verlängerte Lieferzeit von bis zu 3 Monaten
Bestimmungsland
Abkündigung: LTB 03/2023
Zubehörtyp Datenkabel
Hersteller Basler
Produktlinie Premium
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera RJ-45, vertical locking screws
Anschluss Host RJ-45, click-lock
Biegeeigenschaft drag chain
Schnittstelle GigE
value

Manuals

Unter den Manuals für Vision Komponenten finden Sie die Produkt-Dokumentation und Gebrauchsempfehlungen. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte technische Informationen sowie Informationen zur Installation und Handhabung Ihres Produkts.

value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features von verschiedenem Zubehör. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

value