-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
质量保证意味着要定期进行控制和记录
产品质量涉及多个层次,因此我们的质量保证措施也要覆盖不同层面。得益于我们的ISO 13485:2016认证,我们适用于医疗和生命科学领域的相机尤其能满足上述要求。
我们会仔细选择、审核和定期评估我们的供应商。所有Basler MED ace相机均在洁净室中按单独的制造流程进行生产,并对生产过程进行持续验证和监控。由始至终均会对所选的组件进行质量测试,包括从接收区域开始到整个制造过程,并一直持续到相机的装运。借助结构化文档,我们保证重要组件均可溯源跟踪,并打造产品透明度。
逐步迈向卓越品质

Basler执行的是极为全面的质量保证流程。我们还会对适用于医学、医疗技术和生命科学领域的相机采取精确的监管措施。Basler MED ace相机是在单独的洁净室中由经过专门培训的员工进行组装。首先,自动测试会检查芯片的方向,然后进行前模块测试,以检查芯片的清洁度。然后,我们使用相机测试工具进行全自动测试,确保全部相机均100%经过测试。