您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

pylon Viewer

为您的Basler相机提供强大的工具

Basler pylon相机软件套装包含功能强大的工具,让您的Basler相机可以采集到成像质量最佳的图像。使用pylon Viewer这款核心工具即可设置和评估相机。它提供了一系列丰富的功能来设置您的Basler相机,例如暗角校正功能、锐化指示器和带宽管理器等。它还有助于您轻松探索在开发过程中如何充分运用相关的Basler相机功能。此外,pylon还提供了用于配置网络和USB连接的工具。

观看视频

下载适用于您操作系统的pylon

pylon相机软件套装是一款免费软件,您只需下载安装即可使用。

前往下载中心

Basler pylon相机软件套装的组件

Basler pylon由三个组件组成:用于集成到应用软件中的SDK、用于评估和设置相机的配置工具,以及能实现可靠连接的驱动程序和GenTL Producer。

返回pylon软件套装概述

pylon SDK

pylon SDK

pylon SDK可在大多数常见的编程语言中提供易于学习的API,让初学者能轻松上手,实现最优的工作效率。

了解详情
pylon驱动程序和GenTL

pylon驱动程序和GenTL

为Windows、Linux、macOS和Android系统提供稳定、经过认证的驱动程序,并通过Gen<I>Cam和GenTL轻松进行连接。为您的应用程序提供出色的性能。

了解详情

pylon新闻

pylon更上一层楼

只需一个软件套装即可兼容所有Basler相机,真正满足“多合一”的需求:现在Basler 3D相机也能够享受到Basler pylon相机软件套装的所有优势。

查看文章

pylon 6.2.0版现已支持新款Basler boost相机型号

我们的pylon相机软件套装现已提供新版本,可适用于Windows、Linux和MacOS系统。该版本主要为新款Basler boost相机型号提供支持,相关功能现已上线。

查看文章

适用于Android应用的Basler相机

借助Basler pylon软件,Basler计算机视觉产品线现在也适用于移动端Android系统上的应用。

查看文章

macOS版pylon - 现推出新版本6.1.2

适用于macOS的新版pylon具备多种新功能。我们来看看新功能概览。 广受欢迎的Basler pylon相机软件套装(适用于macOS)现已发布最新的6.1.2版。此版本为用户提供了许多以前仅适用于Windows和Linux版的功能。这个新版本也可以在macOS Catalina (10.15)下运行。

查看文章

pylon相机软件套装6.1版的Compression Beyond(压缩超越)等精彩功能

Teaser: 新版pylon 6.1现已开放下载,其中包括:可在ace 2 Pro相机上进行图像压缩的Compression Beyond(压缩超越)功能;支持兼容Linux x86系统的CoaXPress 2.0;以及有关pylon Viewer功能窗格的改进。

查看文章