您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 品种全面的图像采集卡产品线

    将图像采集卡与图形化FPGA编程、软件和适当组件配合使用,助力您的单个图像处理项目大获成功

Basler图像采集卡 – 性能卓越、稳定可靠

Basler图像采集卡均由我们德国曼海姆分公司(原Silicon Software)负责开发。图像采集卡是一个强大的控制中心,可在FPGA上实时进行稳健的高速图像采集和处理,其中还包括图像预处理功能,从而最大限度地减少CPU负载。这些图像采集卡可以使用图形化开发环境VisualApplets进行编程,并且可根据您的特定需求进行定制。Opto和TTL触发板能提供灵活的信号处理。全面的软件支持能为图像处理系统的激活和测试工作提供保障。

imaWorx系列:性能优异的图像采集卡

imaWorx系列:性能优异的图像采集卡

imaWorx图像采集卡系列由性能水平卓越的图像采集和处理卡组成,具有传输带宽高、延迟低、成像质量高的特点。即使是要求最严格的检测任务,也能以节省成本的方式进行实施。

详细了解imaWorx图像采集卡
配备FPGA的高速图像采集卡

可满足严格要求的microEnable图像采集卡

microEnable 5图像采集卡是功能强大的图像采集和处理卡,适用于机器视觉中多种重要的数字接口,性价比极具吸引力。

详细了解microEnable图像采集卡
可提高耐用性和系统稳定性的接口卡

可提高耐用性和系统稳定性的接口卡

作为理想的补充配件,接口卡提供了可连接到所用相机的接口。只需安装在PC上即可顺利采集和传输图像,进而将模拟相机信号转化为数字信号。在多相机系统中,接口卡是特别重要的组件。

详细了解接口卡
FPGA图形化开发环境VisualApplets

简单快捷的图形化FPGA编程

VisualApplets图形化开发环境无需进行任何硬件编程,使软件开发人员和应用工程师可以轻松进行FPGA编程,简化复杂的图像和信号处理任务,从而缩短将图像处理系统推出市场所需的时间。

了解有关VisualApplets的更多信息
图像采集卡触发板

图像采集卡触发板:让一切组件同步运行

高性能信号处理技术能以最小的延迟来控制图像采集,并实时同步图像处理系统的硬件外围设备,如相机、光源、光栅、旋转编码器等。Opto和TTL触发板可扩展图像采集卡,并可以在图像采集卡、触发器或外围设备之间实现一系列的连接。

了解有关触发板的更多信息
图像采集卡软件

图像采集卡软件:搭配图像采集卡的完美工具

借助microDiagnostics、microDisplay和图像采集卡SDK,这个软件解决方案让您可以轻松灵活地配置、测试和激活整套图像处理系统。用户可以更换相机等组件,并且可以通过附加功能来增强整个系统。

有关图像采集卡软件的更多信息