牙科的最新技术需要依赖具有高分辨率和高灵敏度的高速相机。Basler dart t和 Basler MED ace 等相机采用精巧的设计,能满足易于集成的理想先决条件,可以对上颚、下颚和咬合情况提供精确的印模成像。小型的高性能相机也可以用于口腔扫描仪(口内扫瞄仪)或口腔模型和印模扫描仪等设备。
皮肤科
皮肤科包括多种图像分析应用,例如早期癌症检测、皮肤病变诊断和伤口愈合过程观察等等。Basler MED ace 相机非常适合此类皮肤科应用领域。因为它可以实时提供高质量的图像,具有卓越的色彩重现和高灵敏度。在此过程中,可以借助相机来查看图像、记录文档和进行详细分析。
外科影像检查
外科影像检查需要实时精确地显示出精细的解剖学结构。Basler MED ace 能够可靠地提供具有高对比度和精确色彩重现的高分辨率图像,为术中观察提供最佳起点。在进行微创计算机和机器人辅助手术和术中导航时,由于要使用基于光学显微镜和荧光技术的可视化技术,因此图像的显示、分析、模拟和文档记录发挥着非常重要的作用。
运动分析与治疗
物理治疗师或职业治疗师眼睛所见的情况都无法与现代数字相机的速度和采集细节相媲美。因此,像Basler MED ace 这样的相机在运动分析与治疗领域具有实用价值。相机能帮助运动员优化动作细节,并帮助物理治疗师和职业治疗师开展日常工作。