Menu
2020-9-1
Basler blaze 3D相机现已投入量产

相机制造商Basler已开始将第二代3D相机投入量产。Basler blaze相机配备了最新的Sony DepthSense™芯片技术和高效的VCSEL激光二极管,并采用ToF (Time-of-Flight)方法,是自动化、机器人、物流和医疗领域中各类3D视觉应用的合适之选。
3D相机具有较高的测量精度,VGA分辨率为640 x 480像素,特别适用于在最多10米的测量范围内,检测障碍物以及确定物体的位置、体积和定位。Sony ToF (Time-of-Flight) IMX556PLR芯片配备电流辅助光子解调器(Current Assisted Photonic Demodulator,简称CAPD)像素结构,可实现近毫米级的高精度光学测量。
品质坚固,用途广泛,在自然光下的性能表现稳定
blaze相机尺寸精巧、总重量较低,无需借助移动组件,集成了镜头和不可见的红外光源,专为安装在机器臂上或集成到自动化系统中而设计。凭借防水防尘的IP67级保护外壳和高抗震性能,blaze相机能在对坚固耐用和抗干扰能力有较高要求的环境中可靠运行。
blaze相机采用最新的激光二极管技术(VCSEL),可在940 nm左右的近红外波长范围内运作。因此,它不受环境光的影响,也可在自然光环境下运作。这款相机可以生成由距离图、强度图和置信度图组成的多部分图像,并用它实时形成3D点云和2D灰度图像,每秒帧速率可高达30 fps。将原始数据转换为深度信息的过程是在相机中进行的,能最大限度地减少延迟和主机端处理器负载。
使用可兼容GenICam标准的Basler blaze SDK,用户可以快速轻松地配置相机以满足系统要求。借助不受限于平台类型且带有示例程序的编程界面,用户还能轻松方便地将blaze集成到单相机或多相机应用中。除此之外,客户还可以通过连接到通用机器视觉和第三方软件平台,将blaze SDK用于应用程序开发。
结论
Basler 3D业务产品市场管理部总监Sebastian von Holdt强调说:“如今,3D视觉技术不仅能使机器‘看到’和‘测量’目标对象,而且能够识别、理解并与它们进行交互。blaze ToF 相机具有高分辨率和高精度,非常适用于此类用途。其强大的功能可以应用于各种应用程序和系统环境,而且价格极具吸引力。尤其是在“智能工厂”和物流自动化等应用中(例如包装的打托盘和测量或无人驾驶交通工具领域),blaze相机在优化流程的灵活度方面发挥着决定性的作用,并帮助用户快速取得投资回报”。如需详细了解产品及其潜在应用,请访问baslerweb.com/blaze 。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。