您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828
  • 德国VRmagic

    VRmagic Imaging GmbH是德国领先的相机和嵌入式系统制造商,有多年的标准品生产及OEM经验,所有产品德国制造,性价比高

德国VRMagic

VRmagic Imaging GmbH是德国领先的相机和嵌入式系统制造商,成立于2001年,注重技术研发。该公司为德国上市公司,有多年的标准品生产及OEM经验。所有产品德国制造、性价比高、提供完善的软硬件配套产品及解决方案,并可根据客户需求提供OEM定制方案。

德国VRMagic 产品线

10GigE万兆网相机

10GigE万兆网相机

3D相机 —— LineScan 系列

3D相机 —— LineScan 系列

3D相机 —— LineCam 系列

3D相机 —— LineCam 系列

型号 分辨率 帧率(fps) 芯片 靶面尺寸 像素尺寸(µm2) 快门 黑白/彩色 外形尺寸(mm) 电源要求
VRmRIC10-24M 2048 x 1088 338 CMV2000 2/3" 5.5 x 5.5 CMOS/global m/c 135 x 76 x 60 电压:24 V DC +/- 10%
功率:10 W
VRmRIC10-44M 2048 x 1088 180 CMV4000 1" 5.5 x 5.5 CMOS/global m/c 135 x 76 x 60 电压:24 V DC +/- 10%
VRmRIC10-54M 2448 x 2048 144 IMX250 2/3" 3.45x3.45 CMOS/global m/c 135 x 76 x 60 功率:10 W
VRmRIC10-56M 4096 x 2160 88 IMX255 1" 3.45x3.45 CMOS/global m/c 135 x 76 x 60 电压:24 V DC +/- 10%
VRmRIC10-58M 4096 x 3000 64 IMX253 1.1" 3.45x3.45 CMOS/global m/c 135 x 76 x 60 功率:10 W
系列名称 型号 X方向(mm) Y方向(mm) 1/64亚像素计算Z方向精度(um) 工作距离(mm) Z轴精度差(经第三方验证)(um)
LineScan VRmLS1-20 20-25 18 0.2-0.3 50 ±2
LineScan VRmLS1-78 78-102 88 1.0-1.7 220 ±10
LineScan VRmLS1-128 128-215 213 1.8-5.1 320 ±20
LineScan VRmLS1-149 149-223 251 2.4-5.4 515 TBD
LineScan VRmLS1-198 198-354 375 3.0- 9.6 515 TBD
系列名称 型号 分辨率 帧频 芯片类型 靶面尺寸 像素尺寸(μm2) 芯片技术 黑白/彩色 线速率 分辨率
LineCam VRmLS1-GEV 2048x 1088 px 338 fps CMOSIS CMV2000 2/3" 5.5 x 5.5 全局快门 m 1000 Hz @ 360 lines (1/3 AOI)
338 Hz @ 1088 lines (full AOI)
2,048 points per profile