Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 107150 | |
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
прибл. число дней: 42
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
Cенсор |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | ON Semiconductor | |
Сенсор | MT9P031 | |
Тип затвора | Rolling Shutter | |
Формат сенсора | 1/2.5" | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 5,7 mm x 4,3 mm | |
Разрешение (Г x В) | 2592 px x 1944 px | |
Разрешение | 5 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 2,2 µm x 2,2 µm | |
Частота кадров | 14 fps | |
Монохромная / цветная | Color |
Характеристики камеры |
||
---|---|---|
Интерфейс | BCON for LVDS | |
Глубина цвета | 8, 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Цифровой выход | 2 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 1,4 W |
Дизайн |
||
---|---|---|
Дизайн | Board Level | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 17,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
Байонет объектива |
|
|
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Вес (стандартный) | 15g |
Соответствие |
||
---|---|---|
Соответствие |
|