브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • 최적의 선택

    입맛에 맞는 비전 시스템 구축: Basler 스탠다드 및 프리미엄 케이블을 통해, 비용에 민감한 비전 시스템을 위한 견고한 기본 성능 또는 까다로운 어플리케이션을 위한 최고의 성능과 같은 요구 사항에 맞게 선택할 수 있습니다.

케이블

광범위한 요구 사항을 위한 다양한 제품 계열

폭넓은 요구 사항들을 위한 다양한 제품 구성 케이블은 비전시스템에서 결정적인 역할을 합니다. 데이터 전송 및 제어 작업을 처리할 뿐만 아니라 전원도 공급하기 때문입니다. 데이터 케이블은 무엇보다 안정적인 이미지 데이터를 제공할 수 있어야 하며, 입출력 케이블은 카메라 또는 시스템의 정확한 제어에 중점을 둡니다.

인터페이스의 종류가 다양하기 때문에 선택된 카메라에 따라 이용 가능한 최대 케이블 길이와 전송되는 데이터 크기가 달라집니다. Basler는 케이블 제조업체와의 협력을 통해 기술 개발을 촉진하고 최대 케이블 길이를 더욱 늘리기 위해 노력하고 있습니다. Basler는 비용을 최적화하고 폭넓은 포트폴리오를 제공할 뿐만 아니라 제품이 국제 표준을 준수하고 EMC 및 기타 간섭 현상이 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.

Basler는 많이 사용되는 Basler 카메라 인터페이스를 위해 다양한 케이블 포트폴리오를 제공합니다.

고객은 적합한 입출력 케이블 외에도 GigE, USB 3.0, CoaXPressCamera Link 인터페이스용 카메라와 호환되는 다양한 데이터 케이블 중에서 적합한 입출력 케이블을 선택할 수 있습니다.

Basler 스탠다드 케이블

  • 스탠다드 비전 작업을 위한 탁월한 가성비
  • 작업 요구 사항을 충족하는 니즈 중심의 제품
  • 가격에 민감한 시스템과 단거리 작업에 최적

Basler 스탠다드 케이블 확인

Basler프리미엄 케이블

  • 가장 까다로운 작업을 위한 디자인 및 테스트 완료
  • 다음 측면에서 고품질 구현
    • 전송 안정성
    • 견고성
  • 다양한 요구 사항에 맞는 제품
    • 각진 플러그
    • 드래그 체인 호환성
    • 긴 케이블 길이

Basler 프리미엄 케이블 확인

케이블

특별한 요구 사항을 위한 높은 품질

이점 요약

  • 다양한 요구 사항에 맞춘 니즈 중심의 제품 포트폴리오
  • 케이블 길이가 길어도 강력한 데이터 전송 기능
  • 최고의 가성비
  • 케이블 및 카메라의 완벽한 호환성 조정
  • CE, RoHS 3, UL 및 기타 표준과 같은 국제 규정 준수
  • 포괄적인 내용의 Basler 제품 설명서
  • 장기 가용성

올바른 렌즈를 선택하는 방법

  • EMC 및 기타 영향에 대한 케이블의 간섭 저항성 보장
  • 제품의 유연성과 관련된 요구 사항 고려(예: 기타 기계적 스트레스에 대한 드래그 체인 적용 및 견고성)
  • (해당되는 경우) 공간 제약이 있는 작업의 경우, 각진 커넥터 플러그가 필요한지 검토
필터 표시
필터 다시 설정
액세서리 종류 Camera series Camera models 제조회사 커넥터 인터페이스 케이블 길이 카메라쪽 커넥터 모델명 제품 라인 액세서리 종류 인터페이스 케이블 길이 제품 준비 여부 i
데이터 케이블 Basler 10.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 10.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 3 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 3.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 5.0 m
데이터 케이블 Basler 10.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 10.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 3.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m SDR Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m Premium 데이터 케이블 Camera Link 5.0 m
데이터 케이블 Basler 10.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m Premium 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 10.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m Premium 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 3.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m Premium 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 5.0 m
데이터 케이블 Basler 10.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m Standard 데이터 케이블 GigE 10.0 m
데이터 케이블 Basler 20.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 20 m Standard 데이터 케이블 GigE 20.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m Standard 데이터 케이블 GigE 5.0 m
데이터 케이블 Basler 10.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m Premium 데이터 케이블 GigE 10.0 m
데이터 케이블 Basler 20.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 20 m Premium 데이터 케이블 GigE 20.0 m
데이터 케이블 Basler 25.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m Premium 데이터 케이블 GigE 25.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m RJ-45, horizontal locking screws Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m Premium 데이터 케이블 GigE 5.0 m
데이터 케이블 Basler 1.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 1 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 1.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 3.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 5 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 5.0 m
데이터 케이블 Basler 1.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 1 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 1.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 3.0 m
데이터 케이블 Basler 5.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 5.0 m
데이터 케이블 Basler 8.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m Premium 데이터 케이블 USB 3.0 8.0 m
데이터 케이블 Basler 1.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 1 m Standard 데이터 케이블 USB 3.0 1.0 m
데이터 케이블 Basler 3.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m Standard 데이터 케이블 USB 3.0 3.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 8.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 8.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 3.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 3 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 3.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m 단종: LTB 03/2023
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 3.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 3 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 3.0 m 단종: LTB 01/2023
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 5.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 5 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 5.0 m 단종: LTB 03/2023
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 5.0 m Alternative Hirose 6pin Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m Standard 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 5.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 5.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 5.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m M8 6-pin Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 5.0 m M8 6-pin Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 5.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 12p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m 단종: LTB 03/2023
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 10.0 m Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Basler 0.3 m Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Basler Power-I/O Y-Cable, 3 x HRS 12p, P, 0.3 m Premium 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 0.3 m 단종: LTB 03/2023
데이터 케이블 AXON' CABLE S.A.S. 0.2 m 28 pin Hirose ZIF connector Cable BCON, 200mm 데이터 케이블 BCON for MIPI 0.2 m
Cable BCON, 200mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

데이터 케이블 AXON' CABLE S.A.S. 0.4 m 28 pin Hirose ZIF connector Cable BCON, 400mm 데이터 케이블 BCON for MIPI 0.4 m
Cable BCON, 400mm

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 20.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 20 m 데이터 케이블 CoaXPress 20.0 m
데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 30.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 30 m 데이터 케이블 CoaXPress 30.0 m
데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 10.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 10.0 m
데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 3.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 3.0 m
데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 5.0 m Micro-BNC (HD-BNC) Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m 데이터 케이블 CoaXPress (CXP-12) 5.0 m
데이터 케이블 EFB Elektronik 10.0 m RJ-45, click-lock Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m 데이터 케이블 GigE 10.0 m
데이터 케이블 EFB Elektronik 20.0 m RJ-45, click-lock Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m 데이터 케이블 GigE 20.0 m
데이터 케이블 EFB Elektronik 30.0 m RJ-45, click-lock Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m 데이터 케이블 GigE 30.0 m
데이터 케이블 Alysium 50.0 m RJ-45, click-lock Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m 데이터 케이블 GigE 50.0 m
데이터 케이블 EFB Elektronik 5.0 m RJ-45, click-lock Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m 데이터 케이블 GigE 5.0 m
데이터 케이블 Finecables 10.0 m M12 8-pin, X-coded, male Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m 데이터 케이블 GigE 10.0 m
데이터 케이블 Finecables 2.0 m M12 8-pin, X-coded, male Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m 데이터 케이블 GigE 2.0 m
데이터 케이블 Everpro Technologies 10.0 m USB 3.0 Type A connector (female), locking screws Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m 데이터 케이블 USB 3.0 10.0 m
데이터 케이블 Everpro Technologies 20.0 m USB 3.0 Type A connector (female), locking screws Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m 데이터 케이블 USB 3.0 20.0 m
데이터 케이블 Everpro Technologies 10.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m 데이터 케이블 USB 3.0 10.0 m
데이터 케이블 Alysium 1.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m 데이터 케이블 USB 3.0 1.0 m
데이터 케이블 Alysium 3.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m 데이터 케이블 USB 3.0 3.0 m
데이터 케이블 Alysium 5.0 m USB 3.0 Micro B, 90° angled Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m 데이터 케이블 USB 3.0 5.0 m
데이터 케이블 EFB Elektronik 1.0 m USB 3.0 Micro B Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m 데이터 케이블 USB 3.0 1.0 m
데이터 케이블 Alysium 3.0 m USB 3.0 Micro B Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m 데이터 케이블 USB 3.0 3.0 m
데이터 케이블 Hirakawa Hewtech 5.0 m USB 3.0 Micro B, locking screws Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m 데이터 케이블 USB 3.0 5.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Hirose Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) Connector HRS 12 pin, female 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O
입출력 케이블 / 전원 케이블 Hirose Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) Connector HRS 6 pin, female 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O
입출력 케이블 / 전원 케이블 Molex 1.83 m I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 1.83 m
어댑터 케이블 M12 8-pin Power Cable M12 8-pin, DC Jack 5.5/2.1mm 어댑터 케이블
입출력 케이블 / 전원 케이블 Finecables 10.0 m M12 8-pin, A-coded, male Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 10.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 Finecables 2.0 m M12 8-pin, A-coded, male Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m 입출력 케이블 / 전원 케이블 I/O 2.0 m
입출력 케이블 / 전원 케이블 EVG 10.0 m M5 4-pin Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m 입출력 케이블 / 전원 케이블 10.0 m

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

추가 액세서리

올바른 제품을 찾는 방법

Basler는 시스템 구성 요소를 선택하는 데 도움이 되는 유용한 온라인 툴과 문서를 제공합니다. 물론 직접 상담도 받아보실 수 있습니다. 언제든지 연락 주세요!

작업에 적합한 인터페이스를 찾는 방법

작업에 적합한 인터페이스를 찾는 방법

어떤 디지털 카메라 인터페이스가 필요한지 잘 모르시겠나요? Basler의 인터페이스 어드바이저를 사용해 보세요. 개별 요구 사항에 가장 적합한 인터페이스를 찾는 데 유용합니다.

인터페이스 어드바이저로 이동
비전시스템 구성 어드바이저

작업에 맞는 올바른 비전 시스템을 구성하는 방법

비전 시스템 구성 어드바이저를 활용해 비전 시스템과 호환되는 구성 요소를 선택해 보세요. 카메라, 렌즈, 전원 및 데이터 케이블 그리고 기타 액세서리를 단계별로 선택할 수 있으며, 선택한 구성 요소 간의 호환성이 보장됩니다.

비전 시스템 구성 어드바이저로 이동