Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,4m
- アクセサリー種別: Sync Cable
- Control: Lens & lighting
- インターフェース: I/O
- ケーブル長: 4 m
Baslerカメラを介してレンズと照明をスマートに制御するX字型の電源I/Oケーブル(4m)です。レンズと照明だけでなく、オプションでカメラへの電源供給にも対応しています。
コネクター一覧
- カメラ:M8コネクター(6ピン、50cm)
- レンズ:ヒロセ電気社製コネクター(6ピン、50cm)
- 照明:M8コネクター(4ピン、1.5m)
- ホスト:オープンエンドコネクター(2.5m)
BaslerカメラのI/Oラインを介した双方向通信により、レンズと照明を制御できます。また、GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能です。
ケーブルの中央制御ユニットは、外径寸法8.5cm×5.4cm(幅×高さ)で、2つの取付穴を備えています。
モデルを選択