Computar社製モーター駆動式レンズ、Optotune社製液体レンズをはじめ、幅広いラインナップが魅力のフォーカスチューナブルレンズ
レンズ

フォーカスチューナブルレンズ

柔軟なフォーカス調整を実現

Computar社製モーター駆動式レンズ、Optotune社製液体レンズをはじめ、幅広い製品をラインナップ。撮像距離に応じて正確なフォーカス調整が可能なほか、共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御することで、ビジョンシステムを簡単に構築できます。

  • モーター駆動式レンズ

    フォーカス、ズーム、アイリスを自動調整
  • 液体レンズ

    可動部なしでフォーカス調整が可能
  • 選べる仕様

    さまざまなイメージサイズ(最大1.1")、画素数(最大20MP)に対応
  • 簡単制御

    共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御

フォーカスチューナブルレンズの製品一覧

フォーカスチューナブルレンズの製品ラインナップ

Computar社製モーター駆動式レンズ、Optotune社製液体レンズをはじめ、幅広い製品を取り揃えています。

Computar社製モーター駆動式レンズ:LensConnectシリーズ

モーター駆動式レンズ

フォーカス、ズーム、アイリスの自動調整が可能なレンズです。内蔵モーターで光学機構を駆動するため、手動操作を最小限に抑えながら、各パラメーターを電子制御できます。

  • 最大イメージサイズ:1.1"

  • 最大画素数:20MP

  • 固定焦点/可変焦点を選択可能

  • pylonを介してBaslerカメラ側で直接制御

  • フォーカス位置の固定、画像の切り出し、パラメーターの自動調整が求められる用途に最適

モーター駆動式レンズの製品一覧へ
電子制御対応のOptotune社製液体レンズ

液体レンズ

液体界面の曲率を変化させるレンズです。可動部なしの電子制御を採用しているため、レンズ内で高速・高精度のフォーカス調整を実現できます。

  • 最大イメージサイズ1.1"

  • 焦点距離:12mm~50mm

  • 絞り値:F3.1~F5.4

  • pylonを介してBaslerカメラ側で直接制御

  • 撮像距離・条件が変化する用途や、サイクルタイムが短い用途に最適

液体レンズの製品一覧へ

メーカー別フォーカスチューナブルレンズの製品一覧

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。