10GigEカメラ&アクセサリー
コンパクト、高速かつ低コスト
CPU負荷、発熱に加え、開発労力や全体コストも削減しながら、高性能、コンパクトかつ拡張性に優れたビジョンシステムを簡単構築。10GigEの性能を最大限に生かし、大容量の画像処理など幅広い用途に対応いたします。
Basler 10GigEソリューションの特長
省スペース&優れた柔軟性
29mm×29mmのコンパクトなカメラを採用し、さまざまな設置条件に対応シンプルな熱管理&低コスト
7W以下の省電力設計により、発熱や運用コストを削減広帯域幅&高フレームレート
RDMAに対応することで、10GigEの帯域幅を最大限に活かしながら、高フレームレートを実現ワンストップサービス
最新センサー搭載のカメラ、アクセサリー、ソフトウェアを取り揃え、10GigEビジョンシステムの構築をトータルにサポート
完全互換のハードウェアとソフトウェアを最適に組み合わせることで、全体コストを抑えながら、高性能なビジョンシステムを簡単に構築できます。特に大容量の画像処理や複数のカメラの運用、将来的なシステム拡張が求められる場合は、Basler 10GigEビジョンソリューションがおすすめです。

10GigEカメラ&アクセサリーの製品一覧
10GigEビジョンソリューションのシステム構成
コンパクトなBasler ace 2 10GigEモデル、RDMA対応10GigEネットワークインターフェースカード(RNIC)、GigE Vision 3.0に準拠したpylon Software Suite、その他アクセサリーを最適に組み合わせることで、高度な産業用画像処理に対応したスケーラブルなシステムを実現します。

Basler ace 2 10GigEモデル
スペースの限られた場所にも設置できるコンパクトな産業用カメラです。10GigEの帯域幅を最大限に活かしながら、システム全体の性能を向上させることができます。
29mm×29mmのコンパクトなボディにPoE(Power over Ethernet)対応のRJ45ポートを搭載
画素数5MP~24.4MP、最大フレームレート234fps対応のソニー社製高速CMOSセンサーPregius Sを採用
RDMAに対応することで、CPU負荷とレイテンシーを抑えながら、高フレームレートを実現
7W以下の省電力設計により、発熱と運用コストを削減

ネットワークカード&トランシーバー
Baslerカメラによる安定した撮像とマルチカメラシステムの構築をサポートするため、RDMA対応10GigEネットワークカードやトランシーバーをご提供しています。
PoE対応のRJ45ポートを備え、ケーブル1本で最大100mの長距離データ転送と電源供給が可能
SFP+ to RJ45トランシーバーを追加することで、専用ネットワークを簡単構築
RDMA(RoCEv2)によりCPU負荷を大幅に抑えることで、高速製造ラインにおける画像処理やAI画像解析に対応

レンズ&照明
10GigEビジョンシステムのスムーズな構築をサポートするため、完全互換のレンズや照明を幅広く取り揃えています。
各種センサーサイズと画素数に対応し、Baslerカメラの画質を最大限に引き出す単焦点レンズ、テレセントリックレンズを豊富にラインナップ
一貫した画質を実現するため、幅広い種類(バー照明、リング照明、ドーム照明など)やサイズ・照明色に対応した高耐久の産業用LED照明をご提供

ソフトウェア
GigE Vision 3.0に準拠したpylon Software Suiteを活用し、RDMAによるパケット処理を最適化しながら、Window/Linux環境において各種機器のスムーズなセットアップを実現します。
高度なドライバーパッケージを備えたGigE Vision 3.0準拠のpylon SDKにより、ダウンタイムを防止しながら、システム運用の信頼性を向上
pylon GigEコンフィギュレーターを使用してカメラやネットワークカードをセットアップすることで、シームレスなシステム構築を実現
従来型アルゴリズムをベースしたと、AIアルゴリズムをベースにしたpylon AI画像解析ツールをご用意
広帯域幅、少ないCPU負荷に加え、優れた拡張性で長期にわたる運用が可能であるなど、優れた性能を誇る10GigEビジョンシステムは、物流、品質検査、ロボット制御をはじめ、複数のカメラの運用や高速データ転送が求められる用途に最適です。

GigE Vision 3.0とRDMAが持つメリットを最大限に活かすなら、Basler ace 2 10GigEモデルがおすすめです。CPU負荷やレイテンシーを抑えながら、作業の速度・効率性を向上させるだけでなく、省電力・省スペース設計もその大きな特長で、優れた性能・信頼性・拡張性を備えたビジョンシステムを簡単に構築できます。

GigE Vision 3.0とRDMAによるデータ転送の高速化
関連資料
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。
よくあるご質問(FAQ)
10GigE Visionとは、10ギガビットイーサネットとGigE Vision 3.0をベースしたビジョンソリューションです。最大帯域幅10Gbpsを誇り、産業用カメラで取得した大容量の画像データを素早く確実にホストPCへ転送できるため、高速・高解像度撮像に最適です。また、広帯域幅に加え、イーサネットならでは優れた拡張性を活かし、マルチカメラシステムを構築することもできます。さらに、GigE Vision 2.0との後方互換性もあるため、既存システムを10GigEビジョンシステムへ移行する際も、ソフトウェアへの変更が最小限で済みます。
Basler 10GigEビジョンソリューションは、コンパクトなBasler ace 2、RDMA対応ネットワークインターフェースカード(RNIC)、GigE Vision 3.0に準拠したpylon Software Suite、その他アクセサリーで構成されています。RDMAによりCPU負荷とレイテンシーを抑えることで、大容量の画像処理や複数のカメラの運用をはじめ、産業現場に求められる一貫した性能と優れた拡張性を実現できます。
29mm角のコンパクトなボディが特長のBasler ace 2は、スペースの限られた場所に設置できるだけでなく、7W以下の省電力設計を採用しており、発熱を抑えながら、運用コストを削減できます。また、PoE対応のアクセサリーにより、シンプルな構成を実現しているため、構築から運用、保守に至るまで、システムのライフサイクル全体にかかるコストを抑えられます。