Basler imaFlex 2 Dual 100

  • インターフェース: CoaXPress-over-Fiber
  • ポート数: 2
  • 製品種別: Processing
  • データ転送速度(1チャンネル当たり/合計): 100 Gbps; 200 Gbps
2つのQSFP28ポートを備えたCoaXPress-over-Fiber(CoF)プログラマブルフレームグラバーです。2台のCoFカメラを接続するか、CoFカメラとimaFlex 2を1台ずつ接続することで、1ポート当たり最大帯域幅100Gbps(25Gbps×4)による高速データ転送が可能です。

最大帯域幅100Gbps(25Gbps×4)対応のQSFP28ポートは、EMC対策済みで、ケーブル長を実質無制限に延伸できます。

CoFプログラマブルフレームグラバー(QSFP28×2)の特長:

  • 画像の前処理(画像補正、データ削減など)により、システム構造を簡易化しながら、トータルコストを削減
  • 柔軟なデータ転送方式を採用し、処理速度を向上
  • 10GB DDR4 RAM
  • バスインターフェース:PCIe 3.1 x16
  • 信号処理:フロントI/O(8IN/8OUT)、トリガー拡張(8IN/8OUT)
  • 強制冷却機構
  • FPGA関連サービス:フレームグラバープログラミング、FPGAプログラミング

imaFlex 2 Dual 100とカメラを組み合わせる場合は、TDIラインスキャンカメラのBasler racer 2 XL(画素数:16K、最大ラインレート:500kHz、TDIステージ数:256)がおすすめです。さらに、アクセサリー類(冷却機構、トランスシーバーモジュール、データケーブル、I/Oケーブルなど)も追加すれば、CoaXPress対応TDIラインスキャンシステムを低コストで構築できます。

主な用途
CoFプログラマブルフレームグラバーとTDIラインスキャンシステムは、ウエハー検査、半導体検査、バッテリー検査、フラットパネルディスプレイ検査、プリント基板検査をはじめ、高度な画像処理が求められる用途に最適です。

フレームグラバー向けFPGA設計サービス

JPEG圧縮、ブロブ解析、画像補正、データ削減をはじめ、高効率かつ高性能な画像処理機能を実現。FPGAの専門スタッフによる開発で、データ量の増大にかかわらず、ビジョンシステムの速度・安定性を向上させます。