GMSL対応カメラ&アクセサリー

シンプルなシステム構成に最適

ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL™)の最大の特長は、そのシンプルさと使いやすさにあります。

Baslerでは、NVIDIA社製Jetson Orin™をベースにしたエンベデッドビジョンシステムの構築に最適なGMSL対応カメラとアクセサリーをワンストップでご提供しています。

GMSL対応カメラ&アクセサリーの製品一覧へ
  • ワンストップサービス

    幅広い仕様と優れた互換性を兼ね備えた製品を豊富にラインナップ
  • 産業グレードの使いやすさ

    GenICam準拠でシステム構築・保守にかかる労力を抑えるGMSL対応カメラをご提供
  • シンプルなシステム運用

    指定メーカーの産業用コンピューター(IPC)とプラグアンドプレイで接続できるカメライネーブルメントパッケージをご用意
  • きめ細かなコンサルティング

    専門スタッフが個別のご要望を把握したうえで、最適なソリューションをご提案
GMSLインターフェースに特化したビジョンシステムの構築は、ビジョンエンジニアの観点から見ても決して簡単ではありません。Baslerでは、セットアップや運用・保守に関する課題を解決するため、お客様と緊密に連携しながら、最適なソリューションをご提案しています。
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
アプリケーションエンジニアリングマネージャー

GMSL対応製品

NVIDIA社製プラットフォームをベースにしたエンベデッドビジョンシステムの構築を強力サポート。ハードウェアからソフトウェアに至るまで、GMSLに対応した製品を幅広く取り揃えています。

GMSL対応カメラace 2 GMSL:コンパクトなボディでエンベデッドビジョンシステムの構築に最適

ace 2 GMSL

コンパクトなボディ、簡単セットアップ、シンプルな保守を特長とするエンベデッドビジョンシステムに最適なカメラです。

  • GMSL2インターフェース対応の産業用カメラとして、最大帯域幅6Gbit/sを実現

  • さまざまなメリットを持つオンボード処理

    • GenICam準拠でカメラの変更・自由な組み合わせが可能

    • カメラ側でセンサーを制御することで、ジッターを抑えながら、露光やトリガーの精度を向上

    • 柔軟な帯域幅管理により、インターフェースの性能を最大化

  • 最大画素数24.4MP、最大フレームレート170fps、グローバルシャッター/ローリングシャッターを選択可能

  • FAKRAコネクター付きの同軸ケーブルをご用意

FAKRA付き同軸ケーブル:PoCXPに対応しているため、ケーブル1本でace 2 GMSLと産業用コンピューターを接続し、安定したデータ転送が可能

FAKRAコネクター付き同軸ケーブル

幅広いGMSL対応産業用コンピューターと柔軟に接続できるFAKRAコネクター付きの同軸ケーブルです。

  • FAKRAコネクターを介してace 2 GMSLと産業用コンピューターを接続可能

  • EMC(電磁両立性)対策済みのケーブルとして、安定した画像データ転送を実現

  • ケーブル1本でカメラを運用できるPoCXP(Power over Coax)対応

    • オプション:2本のケーブル(データ転送用同軸ケーブル+電源供給用I/Oケーブル)を使用し、カメラ側でI/O制御を行うことも可能

  • 最大ケーブル長15m

カメライネーブルメントパッケージ:産業用コンピューター向けに開発された追加ソフトウェアとして、カメラと指定メーカーの産業用コンピューターをスムーズに接続可能

カメライネーブルメントパッケージ

カメラと指定メーカーの産業用コンピューターを接続するための設定情報を含む、GMSL対応ビジョンシステムの構築に欠かせない追加ソフトウェアです。

  • NVIDIA社製Jetson Orinを搭載した指定メーカーの産業用コンピューターとカメラを接続可能

  • 幅広いメーカーの産業用コンピューター に対応(アドバンテック社、Lanner社、Neousys Technology社、Syslogic社など)

  • ビジョンシステムの構築に便利なプラグアンドプレイ対応

  • 開発・保守コストを最小限に低減

Baslerレンズ&照明:豊富なラインナップを誇り、GMSL対応ビジョンシステムの構築に最適

レンズ&照明

豊富な製品ラインナップの中から、お使いのビジョンシステムに最適なレンズと照明をお選びいただけます。

  • レンズ:最大画素数25MP、最大イメージサイズ1.1インチ

  • 照明

    • 各種色・サイズに対応した照明機器をご用意

    • 外部の照明コントローラーなしで常時点灯とトリガーモードを制御

    • オプション:照明を簡単に制御できるBasler SLPコントローラーと組み合わせ可能

アダプターキット

ace 2 GMSLとNVIDIA社製Jetson Orin Nano™ Super開発者キットを接続できる試験評価用のアダプターキットです。

試験評価用のアダプターキット:アダプターボード、フレキシブルフラットケーブル(2本)、電源分岐ケーブル(1本)がセットになっており、最大4台のace 2 GMSLとNVIDIA社製Jetson Orin Nano™ Super開発者キットを接続可能
  • 開発段階の評価作業を強力サポート

  • 最大4台のace 2 GMSLとNVIDIA社製Jetson Orin Nano™ Super開発者キットを接続可能

  • カメラのGMSL2信号をMIPI CSI-2信号に変換

  • アダプターボード、フレキシブルフラットケーブル(2本)、電源分岐ケーブル(1本)が付属

  • 専用の カメライネーブルメントパッケージ と組み合わせ可能


GMSL対応カメラ&アクセサリーの製品一覧

カメライネーブルメントパッケージの一覧

IPCメーカー名

IPCモデル名

GMSLポート数

NVIDIA社製Jetson Orinモデル名

カメライネーブルメントパッケージ

アドバンテック社

MIC-733-AO

4

AGX Orin

リンク

アドバンテック社

AFE-R750-X

8

AGX Orin

リンク






Lanner社

EAI-I251

8

AGX Orin

リンク






Neousys Technology社

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

リンク

Neousys Technology社

NRU-51V+

4

Orin NX

リンク

Neousys Technology社

FLYC-300

2

Orin NX

リンク






Syslogic社

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

リンク






NVIDIA社

Jetson Orin Nano Super開発者キット

4

Orin Nano

リンク

Baslerアダプターキット専用

Basler製品の特長は、豊富なラインナップと自由な組み合わせにあります。カメラ、レンズ、照明、ケーブルなどのハードウェアを自由にお選びいただけるほか、カメラと指定メーカーの産業用コンピューターをスムーズに接続するカメライネーブルメントパッケージもご用意しています。
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
プロダクトマネージャー
開発段階から製品間の相互運用性を徹底的に検証したうえで、カメラやケーブルなどの構成機器を最適に組み合わせることで、システム構築にかかるコストを抑えながら、高精度な撮像と長期にわたる運用を実現しています。
Torben Deike
Torben Deike
グローバルプロダクトカテゴリーマネージャー

GMSLインターフェースの主な特長&用途

GMSLは、大容量データ(画像、映像など)の長距離転送向けに開発されたインターフェースです。GMSL対応カメラを搭載したエンベデッドビジョンシステムは、複数のカメラとAIを組み合わせた高度な画像処理を中心に、幅広い産業用途で大きな威力を発揮します。

GMSLインターフェース
ホワイトペーパー

マシンビジョンにおけるGMSLの導入

高速シリアルインターフェースであるGMSLは、MIPI CSI-2など幅広い映像通信規格の信号をトンネリングし、伝送距離を大幅に延伸できることから、さまざまな画像処理用途への活用が期待されています。しかし、マシンビジョン関連の規格が策定されていない独自インターフェースであるため、ビジョンシステムへの導入難易度が高いのが現状です。

記事を読む
NVIDIA社製Jetson OrinをベースにしたGMSL対応エンベデッドビジョンシステム:ホスト側(エッジ側)で画像解析が可能であるため、ヒューマノイドロボットにおすすめ

ヒューマノイドロボット

NVIDIA社製Jetson OrinをベースにしたGMSL対応エンベデッドビジョンシステムは、ケーブル数とレイテンシーを抑えながら、高解像度画像を高速転送し、ホスト側(エッジ側)で画像を解析できます。このようにして、環境情報を素早く正確に認識すれば、ヒューマノイドロボットの基本要件である人間と同等の複雑な作業が可能になります。

GMSL対応マルチカメラシステム:高速画像データ転送とリアルタイムなAI画像解析が可能であるため、無人搬送車におすすめ

無人搬送車

産業現場において無人搬送車をナビゲートするなら、前方・側面・後方の全方向にカメラを備えたGMSL対応マルチカメラシステムがおすすめです。GMSLの広帯域幅を活かした低レイテンシーかつ迅速な画像データ転送と、NVIDIA社製Jetson OrinによるAI画像解析を組み合わせれば、周囲の状況に基づいてリアルタイムな判断を行いながら、安全かつスムーズな走行を実現できます。

GMSL対応ビジョンシステムの構築方法

以下の3つのステップを踏むだけで、NVIDIA社製Jetson OrinをベースにしたGMSL対応エンベデッドビジョンシステムを簡単に構築できます。

GMSL対応ビジョンシステムのハードウェアの選定

STEP 1

ace 2 GMSL、同軸ケーブル、ケーブル、レンズ、照明と産業用コンピューター(指定メーカー)の選定
pylon Software Suite、カメライネーブルメントパッケージのダウンロードとインストール

STEP 2

Linux用pylon Software Suite、お使いの産業用コンピューターに対応したカメライネーブルメントパッケージのダウンロードとインストール
ハードウェアの接続、pylonビューワーの起動、画像取得の開始

STEP 3

選定したハードウェアと産業用コンピューターの接続、pylonビューワーの起動、画像取得の開始

GMSL対応エンベデッドビジョンシステムは、AI画像解析などに求められる信頼性の高い撮像が可能です。

Baslerでは、ハードウェアとソフトウェアを含め、GMSL対応ビジョンシステムの構築をトータルにサポートするだけでなく、きめ細かなコンサルティングにより、フルアウトソーシングをはじめとする幅広いニーズに対応しています。各種製品から専門家によるアドバイスに至るまで、必要なものをワンストップでご提供することで、お客様の目標を迅速かつ確実に達成いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
Hardy Mehl
Hardy Mehl
CEO

よくあるご質問(FAQ)

35年以上にわたってコンピュータービジョン業界に貢献してきた企業として、豊富なノウハウを活かし、ご要望に応じてオーダーメイドのソリューションをご提案することで、お客様のニーズにぴったり合ったシステム構築をお約束いたします。詳しくはこちらからお問い合わせください。

幅広い画素数に対応したグローバルシャッター/ローリングシャッターCMOSセンサーをお選びいただけます。ご希望の画素数がない場合は、こちらからお問い合わせください。

カメライネーブルメントパッケージは、 幅広いメーカーの産業用コンピューター に対応しています。なお、お使いの産業用コンピューターによって対応するカメライネーブルメントパッケージが異なりますので、ご注意ください。

Basler公式ウェブサイトにて、幅広い産業用コンピューターに対応したカメライネーブルメントパッケージをダウンロードいただけます。お使いの産業用コンピューターに対応したカメライネーブルメントパッケージが見つからない場合は、こちらからお問い合わせください。

NVIDIA社製Jetson Orin Nano Super開発キットに対応した簡単便利な評価用アダプターキットをご提供しています。

GMSL対応ビジョンシステムの全構成機器について、最低10年の供給期間を保証する信頼性の高いサプライチェーンを構築しているため、長期にわたって安心して運用いただけます。

GMSL対応ビジョンシステムに関するお問い合わせ