新着

Basler Cable M8-6P-M,M8-4P-F,open,4m

  • アクセサリー種別: Sync Cable
  • Control: Lighting
  • インターフェース: I/O
  • ケーブル長: 4 m
Baslerカメラを介して照明をスマートに制御するY字型の電源I/Oケーブル(4m)です。照明だけでなく、オプションでカメラへの電源供給にも対応しています。

コネクター一覧

  • カメラ:M8コネクター(6ピン、50cm)
  • 照明:M8コネクター(4ピン、1.5m)
  • ホスト:オープンエンドコネクター(2.5m)

BaslerカメラのI/Oラインを介した双方向通信により、照明を制御できます。また、GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能です。

本ケーブル用の中央制御ユニットの外径寸法は、4.4cm×2.8cm(幅×高さ)です。

モデルを選択

Controlを選択:

ケーブル長を選択: