新着

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,5m

  • アクセサリー種別: Sync Cable
  • Control: Lens & lighting
  • インターフェース: I/O
  • ケーブル長: 5 m
Baslerカメラを介してレンズと照明をスマートに制御するX字型の電源I/Oケーブル(5m)です。レンズと照明だけでなく、オプションでカメラへの電源供給にも対応しています。

コネクター一覧

  • カメラ:M8コネクター(6ピン、50cm)
  • レンズ:ヒロセ電気社製コネクター(6ピン、50cm)
  • 照明:M8コネクター(4ピン、2.5 m)
  • ホスト:オープンエンドコネクター(2.5m)

BaslerカメラのI/Oラインを介した双方向通信により、レンズと照明を制御できます。また、GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能です。

ケーブルの中央制御ユニットは、外径寸法8.5cm×5.4cm(幅×高さ)で、2つの取付穴を備えています。

モデルを選択

Controlを選択:

ケーブル長を選択: