Optotune社製液体レンズ:ELMシリーズ
レンズ

液体レンズ

可動部なしで高精度なフォーカス調整を実現

可動部なしの高速・高精度なフォーカス調整が可能なOptotune社製液体レンズを採用し、共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御することで、ビジョンシステムを簡単に構築できます。

  • 可動部なし

    可動部なしの電子制御によるフォーカス調整が可能
  • イメージサイズ

    さまざまなイメージサイズ(最大4/3")、ピクセルサイズ(最大3.5µm)に対応
  • 焦点距離&絞り値

    焦点距離12mm~80mm、絞り値F3.1~F5.4を選択可能
  • 簡単制御

    共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御
共通SDKを介してカメラ側でレンズ・照明を一括制御するビジョンシステム
NEW

レンズ・照明制御

Baslerでは、カメラ側でレンズ・照明を直接制御するビジョンソリューションをご提供しています。共通SDK(pylon Software Suiteなど)を介して全設定を行うため、最小限のハードウェア・ソフトウェア要件で簡単にシステムを構築できます。

モジュラー構造のシステム設計

  • エリアスキャンカメラ:ace 2、boost Rを選択可能

  • Basler同期ケーブル:I/Oケーブルを介してレンズ・照明を制御

  • フォーカスチューナブルレンズ:モーター駆動式レンズ、液体レンズを選択可能

  • 照明:Baslerの全照明製品に対応

レンズ・照明制御の詳細はこちら

液体レンズの製品一覧

用途に合ったOptotune社製液体レンズをお選びいただけます。

液体レンズについて

液体界面の曲率を変化させることで、電子制御によるフォーカス調整を実現する液体レンズ

液体界面の曲率を変化させる

また、省スペース設計を採用し、フォーカス調整による機械的摩耗もほとんど発生しないため、撮像距離が変化する用途、サイクルタイムが短い用途、設置スペースが限られた用途をはじめ、要件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。

液体レンズの特長

高速フォーカス


ミリ秒単位のフォーカス調整が可能であるため、撮像条件が変化する用途、高速撮像が求められる用途や自動検査装置に最適です。


優れた柔軟性


機械的調整やレンズの交換なしで、撮像距離の変化に対応できるため、セットアップにかかる労力が抑えられだけでなく、システム全体の柔軟性も向上します。


機械的摩耗の少ないフォーカス調整


可動部なしのフォーカス調整により、機械的摩耗がほとんど発生しないため、製品寿命が長く、保守作業も最小限で済みます。


省スペース


省スペース設計を採用しているため、小型システムやエンベデッドシステム、コンパクトな自動化装置にも簡単に組み込めます。

液体レンズと従来レンズの比較


液体レンズ

従来レンズ

フォーカス速度

非常に速い

遅い

フォーカス調整の柔軟性

撮像距離の変化に対応可能

低い

機械的摩耗

ほとんどなし

あり

カメラの大きさ

小さい

大きい

保守コスト

低い

高い

設備投資費用

高い

低い

まとめ:液体レンズは、高速フォーカス調整が必要な用途や、撮像距離・環境が変化する用途におすすめです。一方、焦点距離が変化しない用途では、より低コストな従来レンズを選択するとよいでしょう。

液体レンズの用途

機械的摩耗の少ない高速フォーカス調整が可能な液体レンズは、対象物の距離・大きさが変化する用途や、高速撮像が求められる用途に最適です。液体レンズを導入すれば、サイクルタイムを短縮しながら、作業の信頼性を向上させることができます。


  • 対象物との距離が変化するバーコード読み取り・OCR(文字認識)

  • 自動化装置によるピックアンドプレース

  • 高さ変化を伴う電子機器検査

  • 高速インライン検査

  • 自動製造ラインの品質管理

  • ロボットビジョンによる高度な把持・操作

  • 大きさの異なる貨物の梱包・搬送

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。