Basler Light Ring-70OD-IP67-White
- LED種別: Ring Light
- LED色: White
- 色温度: 5000 K
- 照明コネクター: M8 socket, male, 4 pin
- 保護等級: IP67
円状直射光を照射するリング照明(発光面サイズφ53~72mm)です。色温度5000Kの白色LEDを採用しています。IP67に準拠しており、M8コネクターを介して単独の光源として使用できるほか、Basler同期ケーブルを追加することで、カメラ側での直接制御も可能です。
Basler同期ケーブルを追加する場合、外部の照明コントローラーがなくても、Baslerカメラ側で直接制御できるため、接続やケーブル取り回しにかかる手間が省けるだけでなく、ビジョンシステムの構造を簡素化することにもつながります。
- 制御機能:ストロボ同期、明るさ調整、オーバードライブモード(最大発光)
- カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
- GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
- 照明モデルの自動検出とカメラによる初期設定が可能
なお、カメラによる制御を行わない場合でも、常時点灯とトリガー発光は可能です。また、オプションで外部コントローラーを追加することで、LEDを直流電流で制御できます。
影の少ない均一な光を照射する産業用リング照明として、対象物の陰影を最小限に抑えられるため、表面検査、部品検査、コード読み取りをはじめ、一貫性と信頼性が求められる用途に最適です。
※Revision 5以降、一部製品のピン割り当てが変更されています。詳しくは、Basler製品ドキュメントをご確認ください。
モデルを選択