内部照明制御

Basler Light Ring-70OD-IP67-Red

  • LED種別: Ring Light
  • LED色: Red
  • ピーク波長(標準値): 625 nm
  • 照明コネクター: M8 socket, male, 4 pin
  • 保護等級: IP67
円状直射光を照射するリング照明(発光面サイズφ53~72mm)です。ピーク波長625nmの赤色LEDを採用しています。IP67に準拠しており、M8コネクターを介して単独の光源として使用できるほか、Basler同期ケーブルを追加することで、カメラ側での直接制御も可能です。

Basler同期ケーブルを追加する場合、外部の照明コントローラーがなくても、Baslerカメラ側で直接制御できるため、接続やケーブル取り回しにかかる手間が省けるだけでなく、ビジョンシステムの構造を簡素化することにもつながります。

  • 制御機能:ストロボ同期、明るさ調整、オーバードライブモード(最大発光)
  • カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
  • GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
  • 照明モデルの自動検出とカメラによる初期設定が可能

なお、カメラによる制御を行わない場合でも、常時点灯とトリガー発光は可能です。また、オプションで外部コントローラーを追加することで、LEDを直流電流で制御できます。

影の少ない均一な光を照射する産業用リング照明として、対象物の陰影を最小限に抑えられるため、表面検査、部品検査、コード読み取りをはじめ、一貫性と信頼性が求められる用途に最適です。

※Revision 5以降、一部製品のピン割り当てが変更されています。詳しくは、Basler製品ドキュメントをご確認ください。

モデルを選択

LED色を選択:

共通SDKを介してカメラ側でレンズ・照明を一括制御するビジョンシステム
NEW

レンズ・照明制御

Baslerでは、カメラ側でレンズ・照明を直接制御するビジョンソリューションをご提供しています。共通SDK(pylon Software Suiteなど)を介して全設定を行うため、最小限のハードウェア・ソフトウェア要件で簡単にシステムを構築できます。

モジュラー構造のシステム設計

  • エリアスキャンカメラ:ace 2、boost Rを選択可能

  • Basler同期ケーブル:I/Oケーブルを介してレンズ・照明を制御

  • フォーカスチューナブルレンズ:モーター駆動式レンズ、液体レンズを選択可能

  • 照明:Baslerの全照明製品に対応

レンズ・照明制御の詳細はこちら