Basler ace
コンパクトかつ低価格で高性能
大手メーカーのセンサーを採用し、幅広い画素数、フレームレート、インターフェースを選べるほか、機能も充実しているなど、抜群のコストパフォーマンスでさまざまなマシンビジョン用途に最適です。
省スペース
29mm×29mmまたは30mm×40mmのコンパクトなボディで幅広い撮影に最適センサー
大手メーカーのCMOSセンサー、近赤外センサーを採用インターフェース
用途に応じてUSB 3.0、GigE、Camera Linkを選択可能ファームウェア機能
撮影速度を最大限に維持しながら、追加のCPU負荷なしで画質を向上させるPGIを搭載
次世代カメラシリーズace 2
一般的なビジョンシステムに最適なace 2 R Basic、ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIなどの独自機能を追加した高性能なace 2 R Pro、非可視光帯域の撮影に最適なace 2 X visSWIRなど、3種類の製品ラインを選べるace 2シリーズもおすすめです。
ace 製品一覧
カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。
選べる3種類の製品ライン - ace Classic、ace U、ace L

ace Classic
定評の高いace初期モデルと同様に29mm×29mmのコンパクトな筐体を採用した製品ラインです。
ace Classicの特長
充実のセンサーラインナップ:CMOSIS社製CMOSセンサー、e2V社製CMOSセンサー、オンセミ社CMOSセンサー(MTシリーズ)、ソニー社製CCDセンサー
GigE、USB 3.0、Camera Link

ace U
29mm×29mmのコンパクトさはそのままに、Basler独自のPGI機能と最新CMOSセンサーを導入することで、ファームウェア機能やセンサー技術の面で次世代の進化を遂げた製品ラインです。
ace Uの特長
最新CMOSセンサー:ソニー社製Pregius、ソニー社製STARVIS、ソニー社製Exmor R、オンセミ社製PYTHON
PGIなど便利な補正機能も充実
最大フレームレート751fpsの高速撮影に対応

ace L
ace Uと同様に革新的なファームウェア機能が追加されているほか、9MP~12MPの高画素に対応したソニー社製CMOSセンサーPregiusを搭載。優れた画質を実現する大型センサー(1インチ以上)を採用しているため、筐体サイズは他の製品ラインよりやや大きい40mm×30mmとなっています。
ace Lの特長
大型CMOSセンサー:ソニー社製Pregius(画素数9MP~12MP、最大センサーサイズ1.1インチ)
最大フレームレート40fpsで優れた画質を実現
PGIなど便利な補正機能も充実
Basler ace 2の詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。