新着

Basler Stereo mini STM-951u

  • 基線長: 95 mm
  • 視野角: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • インターフェース: USB 3.0
屋内3D撮影向けに開発されたコンパクトなステレオカメラ(長距離測定モデル)です。物体認識やナビゲーションをはじめ、精度と安定性が求められる用途に最適です

屋内3D撮影向けに開発されたコンパクトなUSB対応ステレオカメラです。STM-501uより基線長を長くすることで、遠い対象物の測距精度が向上しています。 工場出荷時にキャリブレーションを行っており、物体認識、位置特定、ナビゲーションなどに必要な奥行き情報を素早く正確に取得できます。また、グローバルシャッター方式のステレオ深度センサーとRGBセンサーを搭載しているため、高精度な奥行き測定と緻密な描写が可能です。 このほか、省電力・省スペースかつ簡単接続のUSBに対応していることも大きな特長で、モバイルロボットやエンベデッドビジョンシステムをはじめ、小型化とシンプルな構成が求められる用途に最適です。
ロボット用途に最適なBaslerステレオカメラ:Basler Stereo ace、Basler Stereo visard、Basler Stereo mini

Baslerステレオカメラ モデル一覧

用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。


Baslerステレオカメラのモデル一覧へ