Basler Cable M8-6P-M,M12-5P-F,open,3m
- アクセサリー種別: Sync Cable
- Control: Lighting
- インターフェース: I/O
- ケーブル長: 3 m
Baslerカメラを介してSWIR照明/UV照明をスマートに制御するY字型の電源I/Oケーブル(3m)です。照明だけでなく、オプションでカメラへの電源供給にも対応しています。
コネクター一覧
- カメラ:M8コネクター(6ピン、50cm)
- SWIR照明/UV照明:M12コネクター(5ピン、50cm)
- ホスト:オープンエンドコネクター(2.5m)
BaslerカメラのI/Oラインを介した双方向通信により、照明を制御できます。また、GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能です。
本ケーブル用の中央制御ユニットの外径寸法は、4.4cm×2.8cm(幅×高さ)です。
モデルを選択