2026/9/29RDMA対応のGigE Vision 3.0RoCEv2を介した直接通信により、データ転送を高速化。ビジョンシステムの性能と撮像効率の向上に貢献するGigE Vision 3.0について解説します。
2026/9/11半導体製造の工程内検査におけるマシンビジョンの活用製造装置やプロセスの監視、ウエハーの追加検査を実施することで、重要なプロセスを可視化しながら、欠陥の早期検出を実現。半導体製造の工程内検査におけるマシンビジョンの活用事例をご紹介します。
2026/9/9AIビジョンシステムの処理能力の向上膨大なデータをリアルタイムに処理しなければならないAIビジョンシステムに、柔軟な前処理とカスタマイズが可能なFPGA搭載フレームグラバーを導入することで、CPU/GPUリソースをAIモデルに集中させながら、システムの性能・安定性・拡張性を向上させる方法について解説します。
2026/9/3中心検出による穴あけ工程の精度向上高精度な中心検出を実現する独自の画像解析アルゴリズムにより、プリント基板の各層を導通させるための穴あけ(ドリル加工)工程の精度を向上させるソリューション。その活用事例をご紹介します。
2026/9/1銅箔・CCL(銅張積層板)の高速ラインスキャン検査複数の照明とラインスキャンカメラを同期しながら、FPGA上で画像を前処理し、CPU/GPU負荷を軽減することで、銅箔・CCL(銅張積層板)検査の速度・信頼性を向上させるソリューション。その活用事例をご紹介します。
2026/8/31pypylonBasler公式のオープンソースのPythonラッパーとして、pylon Software Suiteと簡単に連携可能。Pythonを介してBaslerビジョン製品や画像処理機能を制御することができます。
2026/7/24倉庫作業に最適:AMR/AGV向けカメラコンパクトでありながら、信頼性に優れ、取り付けも簡単。AMR(自律走行搬送ロボット)/AGV(無人搬送車)の倉庫作業を支えるカメラをご提供しています。
2026/7/24Basler Stereo miniコンパクト、軽量かつ丈夫な設計を採用し、AMR(自律走行搬送ロボット)、AGV(無人搬送車)などのモバイルロボットやエンベデッドビジョンシステムをはじめ、コスト重視の物流用途に最適な産業用ステレオカメラです。
2026/7/24フォトメトリックステレオによる動体撮影と表面特徴の3D復元Quad Shutter Control(4分割シャッター制御)機能と照明同期を組み合わせて、フォトメトリックステレオによる動体撮影と表面特徴の3D復元を可能にすることで、製造ラインを止めることなく、高速かつ安定した検査を実現するソリューション。その活用事例をご紹介します。