Basler Stereo mini STM-502u
- 基線長: 50 mm
- 視野角: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- インターフェース: USB 3.0
屋内3D撮影向けに開発された軽量かつコンパクトなUSB対応ステレオカメラです。省電力・省スペース・お手頃価格でありながら、正確な奥行き情報を取得できるなど、物体認識やナビゲーションに最適です。
屋内3D撮影向けに開発されたコンパクトなUSB対応ステレオカメラです。工場出荷時にキャリブレーションを行っており、物体認識、位置特定、ナビゲーションなどに必要な奥行き情報を素早く正確に取得できます。STM-501uと異なる点として、周囲の可視光の影響を抑えるIRパスフィルターがステレオ深度センサーの前面に付いています。 また、グローバルシャッター方式のステレオ深度センサーとRGBセンサーを搭載しているため、高精度な奥行き測定と緻密な描写が可能です。このほか、省電力・省スペースかつ簡単接続のUSBに対応していることも大きな特長で、モバイルロボット、イントラロジスティクス、エンベデッドビジョンシステムなどに最適です。
屋内3D撮影向けに開発されたコンパクトなUSB対応ステレオカメラです。工場出荷時にキャリブレーションを行っており、物体認識、位置特定、ナビゲーションなどに必要な奥行き情報を素早く正確に取得できます。STM-501uと異なる点として、周囲の可視光の影響を抑えるIRパスフィルターがステレオ深度センサーの前面に付いています。 また、グローバルシャッター方式のステレオ深度センサーとRGBセンサーを搭載しているため、高精度な奥行き測定と緻密な描写が可能です。このほか、省電力・省スペースかつ簡単接続のUSBに対応していることも大きな特長で、モバイルロボット、イントラロジスティクス、エンベデッドビジョンシステムなどに最適です。

Baslerステレオカメラ モデル一覧
用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。