Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+
- インターフェース: 2.5GigE
- ポート数: 4
- 製品種別: Acquisition
- データ転送速度(1チャンネル当たり/合計): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
- PoE(IEEE 802.3af)対応
- PTP(IEEE 1588)対応
4つのポートを備えたPoE+対応の2.5GigEインターフェースカードです。
ネットワークインターフェースカード(NIC)として、最大4台の2.5GigE対応機器を接続し、電源供給とデータ転送を行うことができます。
- 1ポート当たりの最大帯域幅2.5Gbps、最大ケーブル長100m
- PoE+対応(1ポート当たりの最大出力30W)
- ジャンボフレーム対応(最大9.2KB)
- オートネゴシエーション搭載(カメラのデータ転送速度を自動的に設定する機能)
- 複数のカメラとMACアドレスを共有可能
- 1Gbps/100Mbps/10Mbpsの帯域幅にも対応
※データ転送の遅延やロスを防止するため、カメラ側にねじ込み式コネクターが付いている産業用GigEケーブル(注文番号2000027038など)を使用してください。