Basler Cable M8-6P-M,M12-5P-F,open,5m
- 配件類型: Sync Cable
- Control: Lighting
- 介面: I/O
- 線材長度: 5 m
Basler Sync Cable 是一款長度 5 公尺的智慧型電源 I/O 線材,可透過連接的 Basler 相機控制 SWIR 或 UV 光源。此外,線材亦可為光源供電,並可選擇為相機供電。
此產品採用 Y 型線材設計,包含以下接頭:
- M8 6-pin 相機接頭,線長 50 cm
- M12 5-pin SWIR 或 UV 光源接頭,線長 2.5 m
- 開放式(Open-end) 主機端接頭,線長 2.5 m
光源透過連接至 Basler 相機的 I/O 線路進行雙向通訊控制。所有控制功能皆符合 GenICam 標準,因此可透過單一軟體(例如 pylon)進行管理,無需另外安裝光源控制軟體。
線材的中央控制單元尺寸為 4.4 cm × 2.8 cm(寬 × 高)。
Select your model