可調焦鏡頭
適用於可變焦點調整
適用於可變焦點調整
我們的可調焦鏡頭包括 Computar 的電動鏡頭與 Optotune 的液態鏡頭。所有鏡頭皆可進行精準的對焦調整,以因應不同的工作距離。透過相容的 Basler 相機,可使用同一個 SDK 直接控制鏡頭,讓系統整合更加簡便。
電動鏡頭
自動調整對焦、變焦與光圈液態鏡頭
無需移動機械元件即可對焦適用於多種感光元件
適用於最大 1.1" 的感光元件尺寸,解析度最高可達 20 MP輕鬆控制
可直接透過 Basler 相機、以同一套 SDK 來控制
我們的可調焦鏡頭
詳細介紹:我們的可調焦鏡頭產品組合
從豐富的可調焦鏡頭產品中選擇合適的產品,包括 Computar 的電動鏡頭與 Optotune 的液態鏡頭。

電動鏡頭
電動鏡頭亦稱為電動變焦鏡頭,可自動調整對焦、變焦與光圈。內建馬達可調整光學元件,讓所有參數皆能以電子方式控制,無需手動操作。
適用於最大 1.1" 的感光元件尺寸
支援最高 20 MP 解析度
提供固定焦距或可變焦距版本
可透過 Basler 相機直接在 pylon 中進行控制
非常適合需要固定對焦位置、可變影像裁切及自動參數調整的應用

液態鏡頭
液態鏡頭透過使光學液體變形,以電子方式調整其屈光力。對焦直接在鏡頭內完成,無需任何移動式機械元件,因此可實現特別快速且精準的焦點調整。
適用於最大 1.1" 的感光元件尺寸
焦距範圍:12 mm 至 50 mm
光圈範圍:F3.1 至 F5.4
可透過 Basler 相機直接在 pylon 中進行控制
非常適合工作距離多變、高動態需求及短週期時間的應用