應用案例

Bump 3D 檢測解決方案

高精度量測確保可靠的互連品質

在先進半導體封裝中,凸塊 (Bump) 結構是晶片與基板之間關鍵的電性連接介面。若凸塊高度、位置或均勻性產生差異,將直接影響訊號完整性、組裝良率與長期可靠性。

立即諮詢專家瀏覽推薦產品
使用共焦感光元件進行晶圓凸塊 3D 檢測,實現高精度高度量測

確保一致性的凸塊 (Bump) 幾何形貌

精準的凸塊檢測需要深入掌握微米級幾何形貌資訊。傳統檢測方式雖可確認凸塊是否存在與位置是否正確,但高解析度 3D 量測技術可進一步精準分析整片晶圓上的凸塊高度、共面性與均勻性。

這類高精度量測能力,對於確保互連效能一致性與製程控制穩定性至關重要。

凸塊 (Bump) 均勻性失效的關鍵因素

在半導體製造中,凸塊製程會形成微米級導電結構(通常由金、銅或其他金屬材料構成),以建立晶片與基板之間的電性與機械連接。

隨著元件密度持續提升,要維持凸塊幾何形貌的一致性也變得更加困難。若凸塊高度、數量或位置產生偏差,可能導致連接失效、訊號不穩定以及可靠性下降等問題。

因此,精準檢測對於確保凸塊品質一致性,以及符合嚴格封裝要求而言至關重要。

用於凸塊 (Bump) 品質控制的高精度 3D 量測

Gocator® 4011 智慧型 3D 線共焦感測器,可對晶圓凸塊進行高精度非接觸式檢測。

其動態重複精度可達 0.3 μm,能可靠量測凸塊高度與均勻性,確保高密度半導體應用中的品質控制一致性。

系統專為在線整合而設計,可提供高解析度 3D 資料,協助製程最佳化、提升良率,並強化整體產品可靠性。

3D 量測可清楚呈現表面上的凸塊高度與均勻性分佈狀態
3D 量測可視化呈現表面上的凸塊高度與均勻性分佈,實現微米級幾何形貌的精準分析。

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

正在考慮導入 3D 視覺嗎?透過專家諮詢,為您打造最適合的系統配置。