應用案例

用於半導體封膠檢測的機器視覺技術

半導體封膠製程包括傳統封裝、先進封裝,以及晶圓級與面板級封裝。隨著封膠製程、封裝結構與工件規格不斷改變,成像需求也會跟著不同;不論是機台內部的精巧檢測作業、製程監控,乃至大面積的高解析度成像,要求都各不相同。

將工業相機整合到自動化半導體封膠設備中,即可對生產平台上的元件進行機器視覺檢測作業。
半導體封膠設備中運用於自動化檢測作業的機器視覺系統。

封膠製程不同,視覺需求也各異

在各種半導體封裝應用中,都能運用轉注成型與壓縮成型;不過對機器視覺技術來說,封裝結構、檢測範圍與製程需求,同樣會影響檢測任務。

封裝類型

主要製程特性

成像需求

傳統封裝

封裝層級的封膠與包封,通常採用轉注成型;部分封裝類型也會採用壓縮成型

依製程步驟進行局部檢測,主要考量整合空間、視野範圍與表面對比度

先進封裝

元件數量更多,封裝結構日趨複雜;可依製程來採用轉注成型或壓縮成型

針對複雜結構與材料進行精細檢測,需要搭配合適的解析度、光學元件與光源

FOWLP

將晶片封膠後形成重組晶圓,通常採用壓縮成型

晶片位置與封膠後晶片偏移量測;晶圓尺度的檢測對視野範圍與校正的要求更高

FOPLP

扇出型封裝將重組結構從晶圓延伸至更大的面板規格,通常採用壓縮成型

當檢測面積變大,要在視野範圍、解析度、校正、對焦與吞吐量之間取得平衡也會更加困難

半導體轉注成型製程的三個階段:裝載與合模、樹脂經模穴轉注,以及固化與去膠口。
半導體轉注成型的三個階段:裝載、樹脂轉注與固化。
示意圖呈現半導體壓縮成型的三個階段:將樹脂顆粒裝載到離型膜上、在真空下合模與壓縮,以及封裝成品的固化與脫模。
半導體壓縮成型的三個階段:樹脂裝載、壓縮與固化。

封膠設備內部運用的機器視覺技術

在封膠前後的多個檢測點,機器視覺技術都能派上用場。轉注成型與壓縮成型儘管有部分共通的檢測任務,但兩者處理樹脂的流程不同,因此成像需求也可能有所差異。

示意圖比較兩種配置:單相機需要較長的工作距離,精巧的多相機配置則以重疊的視野範圍來進行半導體封裝檢測。
半導體封膠檢測的單相機與多相機配置比較,說明多台相機如何在有限的機台空間內涵蓋更大的範圍。

在有限的機台空間內整合視覺技術

無論採用哪種封膠方式,都可在封膠製程前後運用視覺技術來執行工件定位、模具或製程區域檢測,以及封膠後檢測等任務。實際的檢測點由設備設計與所處理的封裝類型決定。

隨著工件與封膠區域變大,採用更大的感光元件或更高解析度的相機來涵蓋更寬廣的視野範圍,似乎是最直接的做法。然而,視野範圍變大往往需要更長的工作距離或更大的光學元件,現有的機台空間未必容納得下。在這種情況下,採用精巧或分散式的相機配置,例如 dart (27 mm × 27 mm) 或 ace 2 (29 mm × 29 mm),既能涵蓋所需的檢測範圍,也能提供更高的整合彈性。

與我們討論您的需求
示意圖呈現半導體壓縮成型的多相機檢測配置,比較樹脂封膠材料分布均勻,以及分布不均、出現空隙與材料堆積的情形。
以機器視覺技術在合模前檢測半導體壓縮成型的樹脂封膠材料分布,找出分布不均、空隙與材料堆積等問題。

壓縮成型的樹脂點膠監控

壓縮成型可在壓縮前將封膠材料直接點膠或鋪放到模具中,因此也多了一個進行成像作業的機會。

可運用視覺技術來監控樹脂點膠區域,在封膠步驟前判斷是否達到所需的分布狀態或圖形。檢測需求則由樹脂類型、點膠方式與製程決定。

在這類應用中,挑戰不只在相機解析度;視野範圍、安裝空間,以及樹脂與模具表面之間是否有足夠的對比度,同樣需要一併納入考量。

先進封裝讓成像挑戰隨之擴大

在扇出型封裝中,封膠的作用不僅是包封個別元件。在先封膠 (mold-first) 的 FOWLP 製程中,會先將晶片放置在暫時載板上,再進行包覆封膠,形成重組晶圓,以便進行後續製程;由此帶來的位置與尺寸挑戰,在傳統封裝層級的封膠製程中較不明顯。

示意圖說明半導體封膠後在重組晶圓上進行的晶片偏移量測,呈現晶片的標稱位置與實測位置,以及後段 RDL 對位所需的 X/Y 偏移量。
以機器視覺技術量測晶圓級封膠的晶片偏移,比較晶片的實際位置與標稱位置,協助後段 RDL 對位。

量測封膠後的晶片偏移

在晶圓包覆封膠期間,晶片可能會偏離原定位置。隨著後段互連尺寸越來越精細,對後續製程來說,掌握封膠後的實際晶片位置也就越來越重要。

因此,成像技術的角色可從瑕疵偵測進一步延伸到晶片位置與晶片偏移量測,提供座標資訊來協助後段對位與製程控制。

示意圖比較 300 mm 晶圓與 600 × 600 mm 面板,呈現檢測視野的涵蓋範圍、增加的取像需求,以及基板翹曲與相機景深的相對關係。
比較晶圓級與面板級半導體封膠檢測:基板越大,對視野範圍與取像的需求就越高,翹曲問題也更具挑戰。

從晶圓檢測擴展到面板檢測

從 FOWLP 進展到 FOPLP,是將類似的封裝製程延伸到大上許多的面板規格。晶片偏移與翹曲等根本挑戰依然存在;當製程面積擴大,就更加難以掌控。

在光學檢測方面,需要涵蓋的面積更大,越來越細微的特徵也仍須清晰可見,因而造成對視野範圍、解析度與吞吐量的要求相互衝突。再者,面板翹曲還可能讓檢測範圍內出現高度差異,進而影響對焦與量測的穩定性。

因此,面板尺度的成像系統不僅要考量相機解析度,也必須將光學元件、對焦策略、校正、取像架構與資料處理一併納入考量。

正在設計下一套半導體封膠系統嗎?歡迎與我們的專家討論


隨著半導體封膠從封裝層級的應用邁向晶圓級與面板級製程,成像挑戰也大幅改變。在選定相機、光學元件與光源時,必須將更大的檢測範圍、晶片位置要求與機台整合限制一併納入考量。
Application Engineer, Basler Asia

半導體封膠的成像考量

成像架構由檢測目標、工件尺寸、材料特性與可用的機台空間決定。主要考量包括:

應用挑戰

成像考量

機台空間有限

相機尺寸、光學元件與工作距離,都必須符合可用的安裝空間

檢測範圍較大

在視野範圍與解析度之間取得平衡;單一大型相機未必都能符合所需的光學幾何配置

材料表面各異

封膠材料、矽與反光金屬可能需要不同的光源與光學條件,才能取得足夠的對比度

晶圓/面板翹曲

高度差異可能影響整個檢測範圍內的對焦與量測穩定性

更高的檢測吞吐量

視野範圍變大、解析度提高,都會增加影像資料量,取像與處理速度也因而越來越重要

依封膠應用選配合適的視覺系統

半導體封膠依封膠製程、封裝架構與檢測任務不同,帶來的成像挑戰也各不相同。不論是封膠設備內部的局部檢測作業,還是晶圓級與面板級檢測作業,視覺系統都必須在視野範圍、解析度、影像對比度、整合空間與吞吐量之間取得平衡;因此,應依應用需求來一併選定相機、光學元件、光源與影像處理方式。

正在設計下一套半導體封膠系統嗎?歡迎與我們的專家討論

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。