GMSL 相機與相關元件

專為追求簡化系統架構的視覺工程師而設計

探索一套採用 Gigabit Multimedia Serial Link(GMSL™)嵌入式介面的視覺系統,其特色在於操作簡便、易於導入。

我們提供完整的系統元件,並與您一同找出最合適的解決方案,讓您能輕鬆為以 NVIDIA® Jetson Orin™ 為核心的應用導入視覺技術。

前往 GMSL 相機與元件
  • 尋找您的完整系統

    所有系統元件一次到位,提供多種版本,彼此相容,並由單一來源提供
  • 充分發揮工業相機的優勢

    具備 GenICam 相容性的 GMSL 相機,可將系統整合與維護工作降至最低
  • 輕鬆啟用您的系統

    適用於合作夥伴 IPC 的 Camera Enablement Package,透過即插即用方式,將視覺系統整合至您的應用中
  • 取得專業知識

    結合您的需求與我們的專業知識,共同打造最適合的視覺系統
身為一名視覺工程師,我深知採用專有 GMSL 介面的視覺系統,在整合、啟用與維護方面皆具有挑戰性。透過與客戶的緊密合作,我們能克服這些門檻,並共同實現最佳成果。
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

GMSL 視覺系統組成元件

從硬體到軟體,為您在 NVIDIA 平台上打造嵌入式應用所需的完整 GMSL 視覺系統,一應俱全。

ace 2 GMSL 相機是一款採用 GMSL 嵌入式介面的精巧型工業相機

ace 2 GMSL 相機

採用嵌入式介面的精巧型相機,具備低整合與低維護成本的特性

  • 配備 GMSL2 介面的工業相機,頻寬最高可達 6 Gbit/s

  • 內建處理功能可確保:

    • GenICam 相容性,讓相機可靈活組合或替換

    • 相機端感光元件控制,實現精準的曝光時間與觸發時序控制,避免抖動(jitter)

    • 具備彈性的頻寬管理機制,可最佳化介面使用效率

  • 提供全域快門與滾動快門感光元件,解析度最高可達 24.4 MP,幀率最高達 170 fps

  • 配備適用於同軸線材的 FAKRA 插座

配備 FAKRA 插頭的同軸線材可確保穩定的資料傳輸,並透過 Power over Cable 技術,在 ace 2 GMSL 相機與工業電腦之間實現單一線材連接。

FAKRA 接頭同軸線材

多數具備 GMSL 介面的工業電腦(IPC)皆配備 FAKRA 插座,因此本系列線材可靈活應用

  • 配備 FAKRA 插頭的同軸線材,用於連接 ace 2 GMSL 相機與 IPC

  • 線材具備高電磁相容性(EMC),確保影像資料傳輸穩定可靠

  • 透過 Power over Coax(PoC) 實現單一線材解決方案

    • 選配方案:雙線設計,使用同軸線材進行資料傳輸,並以 I/O 線材提供相機電源與 I/O 介面控制

  • 線材長度最長可達 15 公尺

Camera Enablement Package 為依工業電腦(IPC)平台而異的軟體附加套件,用於實現 ace 2 GMSL 相機與工業電腦之間的通訊。

適用於合作夥伴 IPC 的 Camera Enablement Package

在使用 GMSL 介面時,相機與 IPC 之間的正確設定至關重要。Camera Enablement Package 為依 IPC 平台而異的軟體附加套件,內含完成此設定所需的組態內容。

  • 適用於搭載 NVIDIA Jetson Orin 處理器之合作夥伴 IPC 的 Camera Enablement Package 用於相機與合作夥伴 IPC 之間的通訊整合

  • 適用對象包括(如): 支援來自多家製造商的 IPC 機型 Advantech Co.、Lanner Inc.、Neousys Technology、Syslogic AG 等

  • 透過即插即用方式,實現視覺系統與您應用之間的快速連接

  • 有效降低開發與後續維護成本

Basler 的鏡頭與光源完整補齊 GMSL 視覺系統。

鏡頭與光源

透過我們豐富的鏡頭與光源產品組合,完善您的視覺系統。

  • 鏡頭支援最高 25 MP 感光元件解析度與最大 1.1" 感光元件格式

  • 照明

    • 提供多種不同尺寸與光色的光源類型

    • 可在連續模式或觸發模式下彈性操作,無需外部控制器

    • 選配:可搭配 Basler 光源控制器(SLP Controller),實現簡易且直覺的光源控制

用於評估的轉接套件

在應用開發階段使用轉接套件,可讓 ace 2 GMSL 相機與 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit 的連接變得極為簡單。

此轉接套件(由轉接板、兩條軟排線與電源分接線材所組成)可將最多四台 ace 2 GMSL 相機連接至 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit,並作為開發與評估階段的實用輔助工具。
  • 作為應用評估輔助工具的轉接套件

  • 可同時連接最多四台 ace 2 GMSL 相機與 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • 將相機輸出的 GMSL2 訊號轉換為 MIPI CSI-2 資料

  • 轉接套件內容包含:轉接板、兩條軟排線(Flat Flex Cable),以及一條電源分接線材

  • 適用說明 Camera Enablement Package 供貨情況


從 GMSL 相機到線材:您的完整元件總覽

一覽所有 Camera Enablement Package

IPC 製造商

IPC 系列

GMSL 連接埠數量

NVIDIA Jetson Orin 機型

Camera Enablement Package

研華科技(Advantech)

MIC-733-AO

4

AGX Orin

連結

研華科技(Advantech)

AFE-R750-X

8

AGX Orin

連結






立端科技(Lanner)

EAI-I251

8

AGX Orin

連結






宸曜科技(Neousys Technology)

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

連結

宸曜科技(Neousys Technology)

NRU-51V+

4

Orin NX

連結

宸曜科技(Neousys Technology)

FLYC-300

2

Orin NX

連結






Syslogic

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

連結






NVIDIA(輝達)

Jetson Orin Nano Super Developer Kit

4

Orin Nano

連結

適用於 Basler 轉接套件

我們的產品組合以多樣性與模組化為核心特色。在硬體層面,客戶可依需求彈性選擇相機、鏡頭、光源與線材;而系統專屬的 Camera Enablement Package 則可確保與合作夥伴 IPC 之間的簡易連接。
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Product Manager
我們在相機開發的早期階段,即對所有視覺元件(從相機到線材)進行相容性測試。這讓您能獲得一套高度協調的產品系統,不僅整合成本低,亦能在長期運作中穩定且可靠地擷取影像。
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

GMSL 介面有哪些特性?哪些應用能從中受益?

GMSL 介面最初是為了在長距離條件下傳輸大量資料(例如影像與視訊資料)而開發。結合 GMSL 相機與嵌入式系統後,在工業環境中具備廣泛的應用潛力,特別是在多相機架構與 AI 連接等複雜任務中,能展現顯著優勢。

GMSL 介面
白皮書

GMSL 介面在機器視覺系統中的應用

GMSL 是一種高速串列介面,可以封裝傳輸各種影像協議(包括 MIPI CSI-2),從而大幅提升其傳輸距離。這使其在眾多應用場合中極具吸引力。然而,由於 GMSL 屬於專有介面,目前尚無對應的視覺標準,整合 GMSL 視覺系統也面臨一定的挑戰。

深入了解 GMSL(知識文章)
人形機器人通常會將 GMSL 視覺系統與 NVIDIA Jetson Orin 架構的主機系統結合,實現「邊緣端(on the edge)」的即時資料分析。

人形機器人

具備 GMSL 介面的嵌入式視覺系統,能讓人形機器人以高速、低延遲且最少佈線的方式,傳輸高解析度的感光元件資料。整合以 NVIDIA Jetson Orin 為核心的主機系統,可在邊緣端即時分析資料,使機器人能精準感知周遭環境並迅速做出反應,這正是實現複雜、類人互動的基本要件。

自主移動載具通常配備以 GMSL 為基礎的多相機系統,為即時 AI 影像分析提供所需的感光元件資料。

自主移動載具

以 GMSL 為基礎的多相機系統,能為工業領域中的自主移動載具提供全方位的環境視野。來自前方、側邊與後方相機的感光元件資料,可透過 GMSL 的高頻寬特性進行高速、低延遲傳輸,使車輛能即時掌握周遭環境;同時,整合於 NVIDIA Jetson Orin 處理器上的 AI 影像分析,則可即時做出快速且安全的行駛決策。

輕鬆設定您的 GMSL 視覺系統

只需三個步驟,即可為以 NVIDIA Jetson Orin 為核心的應用找到合適的系統。

為 GMSL 視覺系統選擇合適的硬體

第 1 步:

在 Basler 以及合作夥伴的 IPC 平台上,選擇 ace 2 GMSL 相機、同軸線材、鏡頭與光源
下載並安裝 pylon Software 與 Camera Enablement Package,即可完成系統設定。

第 2 步:

下載並安裝適用於 Linux 的 pylon Software 以及與您 IPC 相容的 Camera Enablement Package
連接硬體、啟動 pylon Viewer,並開始影像擷取。

第 3 步:

連接 Basler 硬體與合作夥伴的 IPC,開啟 pylon Viewer,即可開始影像擷取。

GMSL 視覺系統可在您的嵌入式應用中穩定運作,並提供可靠的影像資料,例如用於 AI 輔助分析。

我們將以相容的硬體與軟體協助您建置 GMSL 視覺系統。我們同時提供完整的諮詢服務,並可依需求提供不同層級的支援,包含完整系統整合。結合產品組合與專業建議,您可從單一來源取得所需的一切,並在我們的協助下安全且快速地達成目標。
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Chief Executive Officer

FAQ

我們的團隊累積超過 35 年的機器視覺經驗。可依需求與您共同開發量身打造的解決方案,並確保系統能完美契合您的應用。歡迎與我們聯繫—我們很樂意提供協助。

ace 2 GMSL 相機提供多種解析度的 CMOS 全域快門與滾動快門感光元件。若您需要不同的解析度,請與我們聯繫—我們將竭誠協助。

Camera Enablement Package 為依工業電腦(IPC)平台而異的軟體附加套件。Camera Enablement Package 適用於多種 支援來自多家製造商的 IPC 機型 機型

我們提供多種 IPC 的 Camera Enablement Packages 供下載。如果您的 IPC 型號沒有相應的軟體附加套件,請聯絡我們——我們很樂意為您提供協助。

我們提供一款專為應用開發階段設計的轉接套件,與 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit 相容,可用於簡單且快速的系統評估。

我們可確保 GMSL 視覺系統所有元件的穩定供應鏈,至少可維持 10 年。這代表您所取得的系統,能在長期運作中持續穩定使用,具備高度投資保障。

尋找您的 GMSL 視覺系統