應用案例

用於軟性電路板 (FPCB) 線路圖形與瑕疵檢測的機器視覺技術

軟性電路板 (FPCB) 檢測作業包括多種截然不同的成像任務。精細線路圖形的檢測範圍面積很大,且須維持一致的高空間解析度;針對微裂紋等局部瑕疵與精細尺寸量測進行高解析度成像時的視野範圍則很小。選擇正確的成像架構,可協助 AOI 系統在瑕疵可見度、檢測涵蓋範圍與吞吐量之間取得平衡。

FPCB 上的精細線路圖形與結構,需要在大面積範圍內進行可靠的檢測作業。
FPCB 上的精細線路圖形與結構,需要在大面積範圍內進行可靠的檢測作業。

針對軟性電路板 (FPCB) 製程各階段運用的機器視覺技術

從線路成形、覆蓋膜加工到最終品質檢測,在 FPCB 製程有諸多階段,機器視覺技術都能派上用場。各階段的成像需求不盡相同,由材料、瑕疵類型、檢測範圍與所需的量測精度決定。

FPCB 生產作業中的相機應用位置:蝕刻完成後的 AOI 作業可找出斷路與短路,視覺對位可引導電測探針,出貨前則透過最終檢測來確認外觀與尺寸。
  • 線路圖形檢測:斷路、短路、缺口、殘銅,以及線寬與線距偏差。

  • 覆蓋膜與表面檢測:對位偏差、皺褶、氣泡、分層、溢膠、汙染與表面瑕疵。

  • 機構與局部瑕疵檢測:彎折區的導體斷裂與微裂紋、補強板偏位、邊緣翹起與基材變形。

  • 尺寸檢測:外型精度、孔位、關鍵尺寸,以及翹曲或平整度。

各種任務的成像需求差異極大;其中最嚴苛的要求之一,就是在大面積檢測範圍內解析精細線路圖形,同時不影響生產吞吐量。

精細線路圖形對解析度與吞吐量都是考驗


放大倍率不等於解析度:放大只會讓模糊跟著放大;必須改用數值孔徑 (NA) 更高的鏡頭,才能呈現細節。
放大倍率不等於解析度:放大只會讓模糊跟著放大;必須改用數值孔徑 (NA) 更高的鏡頭,才能呈現細節。

精細線路圖形檢測要求 AOI 系統能夠分辨細微的幾何偏差,以及斷路、短路、線路縮頸、殘銅與線路邊緣不規則等瑕疵。

特徵越精細,物件平面上的有效畫素尺寸就得越小。然而,提高光學放大倍率往往會縮小視野範圍;也就是說,要檢測同樣面積的 FPCB,就得增加拍攝次數。

若必須在大型板材、片材或連續移動的材料上全面維持高解析度,帶來的挑戰就更加嚴苛。隨著 FPCB 應用擴展到 AI 與 HPC 系統等高密度、高效能的電子產品,AOI 設備必須在維持檢測速度的同時,因應日益複雜的互連結構。


運用於大面積精細圖形檢測的線掃描技術

進行大面積 FPCB 線路檢測時,線掃描成像兼具連續取像與高空間解析度的優勢。當 FPCB 從相機下方移動通過時,相機會逐行連續取像,組成受檢區域的完整影像。

掃描寬度上的畫素數越多,越能在更寬的檢測寬度上進行精細的空間取樣,因此特別適合在大面積 FPCB 上檢測精細線路圖形。

16K 線掃描,兼顧解析度與檢測寬度

FPCB 的線路密度大幅提升:線寬與線距 (L/S) 已從約 100/100 µm 縮小至 50/50 µm,先進的軟性 HDI 製程如今更達到 25/25 µm 以下。特徵越精細,AOI 系統就需要具備更小的物側畫素尺寸,才能可靠解析線路幾何與瑕疵。

16K 線掃描相機在掃描寬度上提供更多畫素:檢測寬度固定時,可進行更精細的空間取樣;µm/畫素固定時,則可涵蓋更寬的檢測寬度。如此一來,即使解析度要求提高,也能維持檢測涵蓋範圍,還可能減少所需的相機數量或掃描次數。

不過,更精細的取樣也會影響整個成像系統。光學元件必須具備足夠的解析能力;在此同時因為有效畫素縮小,加上高線速率下曝光時間也縮短,對光源與訊號品質的要求也因而更為嚴苛。因此,畫素數、光學解析度、物側 µm/畫素、線速率、光源、介面頻寬與處理能力,都需要一併納入考量。

與我們的專家討論合適的成像架構

參數

標準 FPCB

細線路 FPCB

先進 FPCB(軟性 HDI)

典型線寬/線距

典型線寬/線距

~100 / 100 µm

典型線寬/線距

~50 / 50 µm

典型線寬/線距

~25 / 25 µm
(及以下)

範例影像

範例影像

範例影像

細線路 FPCB(~50 / 50 µm)

範例影像

先進 FPCB ~25 / 25 µm

目標物側取樣

目標物側取樣

~20–30 µm/畫素

目標物側取樣

~10–15 µm/畫素

目標物側取樣

~5–8 µm/畫素

光學需求(範例)

光學需求(範例)

0.17–0.25×
NA 0.05–0.1

光學需求(範例)

0.25–0.5×
NA 0.1–0.2

光學需求(範例)

0.5–1×
NA 0.2–0.4

光源需求(範例)

光源需求(範例)

標準強度

光源需求(範例)

強度高 2–5 倍
(多角度)

光源需求(範例)

強度高 5–10 倍
(多角度/多重頻閃)

相機需求(範例)

相機需求(範例)

8K 線掃描

相機需求(範例)

8K–16K 線掃描

相機需求(範例)

16K 線掃描
(可能需搭配 TDI)

tdi-line-scan-cameras
TDI 線掃描相機

光量預算受限時的 TDI 技術

隨著軟性電路板的特徵尺寸縮小到 50 µm 以下,先進製程更進一步降到 25–30 µm,物側取樣也因此必須更加精細;再加上檢測速度提高,曝光時間因而縮短,每個畫素收集到的訊號也隨之減少。在材料高速移動的狀況下,無法延長曝光時間這種簡單的方式來獲取更多光線,因為這樣會犧牲檢測吞吐量。再者,光源強度也有實際上限;尤其是採用低角度或暗場光源時,能進入感光元件的光線會更少。

傳統線掃描相機可提供這類應用所需的空間取樣與檢測寬度,但在高線速率下要維持足夠的訊號量,困難度會隨之提高。可用光量成為限制因素時,TDI 線掃描成像提供了另類做法,可在不犧牲檢測速度的前提下增加訊號量。

TDI 會與材料移動同步,透過感光元件多次拍攝,收集來自同一移動特徵的光線。特徵在感光元件上移動時,訊號會反覆累積,因此 TDI 能在材料速度不變的情況下,增加收集到的訊號量。在光子數量受限的條件下,理論上的訊噪比 (SNR) 提升幅度,約與 TDI 累積階段數的平方根成正比。

交錯進行明場與暗場擷取,可在材料單次通過時呈現不同的缺陷特徵。

材料單次通過,即可取得多種對比影像

軟性電路板的瑕疵類型不同,所需的光源條件也可能不同。明場光源可凸顯線路幾何,低角度或暗場光源則可呈現刮痕、邊緣瑕疵或膠材殘留等表面不規則。

採用多重頻閃線掃描成像時,會依序觸發不同的 LED 組,並與逐行取像同步進行;接著會透過 FPGA 預處理,將交錯的影像行分離為各自獨立的影像串流。依系統架構不同,材料單次通過即可針對多達四種光源條件一次拍攝完成,減少額外掃描,也可減輕主機系統的處理負荷。


深入了解不加重 CPU 負擔的多重頻閃線掃描處理技術
隨著線路幾何持續微縮,檢測效能已不能只靠畫素數或線速率來定義;關鍵在於線掃描相機能否在整個取像過程中,有效保留有用的影像資訊。感光元件畫素尺寸、光學解析度與放大倍率,決定線路特徵能取樣得多精細;動態範圍、訊號品質與對比度,則決定這些特徵能分辨得多清楚。進行高速檢測時,整個檢測寬度上與各行之間的影像品質是否一致,也同樣重要。此外,與運動及光源之間的精準觸發與同步,也有助於在材料連續移動通過檢測系統時,維持一致的取像品質。
Bryan Jeong
Team Leader-FAE | Basler Korea

以高倍率成像來檢測局部瑕疵

導體斷裂、彎折區裂紋、邊緣損傷與細微尺寸偏差等局部瑕疵需要高光學解析度,同時也要維持足夠的檢測涵蓋範圍。

高解析度面掃描成像,可針對 FPCB 的局部特徵與瑕疵進行細部檢測。
高解析度面掃描成像,可針對 FPCB 的局部特徵與瑕疵進行細部檢測。

高解析度面掃描成像搭配合適的光學元件,可用於特定感興趣區域 (ROI) 或詳細的瑕疵複查。可達到的解析度並非單由放大倍率決定,而是和整個光學系統相關,包括感光元件取樣、鏡頭解析能力、數值孔徑 (NA)、光源與對焦。

放大倍率提高時,視野範圍與景深 (DoF) 都會縮小,FPCB 因皺褶、覆蓋膜、補強板或治具造成的高度差異,也更容易影響對焦。若高度差異超出可用景深,對焦控制或自動對焦技術可協助維持感興趣區域的影像清晰度。

評估您的自動對焦需求

選擇合適的 FPCB AOI 成像架構

沒有任何一種成像架構能適用所有 FPCB 檢測任務。合適的做法由待測瑕疵、所需的空間解析度、檢測範圍、生產速度與可用光量決定。

檢測需求

成像做法

大面積精細圖形

高解析度/16K 線掃描

高解析度+高速+光量受限

TDI 線掃描

多種瑕疵對比

多重頻閃線掃描

局部微小瑕疵

高解析度面掃描+合適的光學元件

高倍率下的高度差異

自動對焦

將相機、光學元件、光源、運動控制、介面與影像處理視為同一套成像系統來設計,可協助 AOI 製造商達到所需的影像品質與吞吐量,又不會徒增系統複雜度。

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。