新品上市

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M12-5P-F,open,5m

  • 配件類型: Sync Cable
  • Control: Lens & lighting
  • 介面: I/O
  • 線材長度: 5 m
Basler Sync Cable 是一款長度 5 公尺的智慧型電源 I/O 線材,可透過連接的 Basler 相機控制鏡頭,以及 SWIR 或 UV 光源。此外,線材亦可為鏡頭與光源供電,並可選擇為相機供電。

此產品採用 X 型線材設計,包含以下接頭:

  • M8 6-pin 相機接頭,線長 50 cm
  • Hirose 6-pin 鏡頭接頭,線長 50 cm
  • M12 5-pin SWIR 或 UV 光源接頭,線長 2.5 m
  • 開放式(Open-end) 主機端接頭,線長 2.5 m

鏡頭與光源透過連接至 Basler 相機的 I/O 線路進行雙向通訊控制。所有控制功能皆符合 GenICam 標準,因此可透過單一軟體(例如 pylon)進行管理,無需另外安裝鏡頭或光源控制軟體。

線材中央控制模組尺寸為 8.5 × 5.4 cm(寬 × 高),並設有兩個安裝孔,方便固定安裝。

Select your model

選擇 Control:

選擇 線材長度: