電動鏡頭
自動對焦、變焦與光圈調整
電動鏡頭又稱電動變焦鏡頭,可彈性且自動地調整對焦、變焦與光圈。我們產品組合中的所有電動鏡頭皆由 Computar 製造,可直接透過相容的 Basler 相機、以同一套 SDK 來控制,整合與操作都因而大幅簡化。
自動化設定
自動對焦、變焦與光圈調整適用各種感光元件
適用感光元件尺寸最大 1.1 吋、解析度最高 20 MP固定或可變焦距
提供定焦鏡頭,以及具可變焦段的鏡頭輕鬆控制
可直接透過 Basler 相機、以同一套 SDK 來控制
電動鏡頭一覽
找到適合您應用的鏡頭,或進一步了解電動鏡頭製造商 Computar。
什麼是電動鏡頭?
電動鏡頭又稱電動變焦鏡頭,可自動控制對焦、變焦與光圈 (iris)。內建的步進馬達等致動器,能以電子方式調整光學參數,並可直接透過影像處理軟體來控制。
與傳統鏡頭不同,不需在鏡頭上進行任何調整;設定可自動配合不同的生產條件,機器視覺系統的靈活性與效率因而大幅提升。
電動鏡頭特別適合物距多變、產品尺寸不一或自動化檢測流程的應用。
電動變焦鏡頭的優點
製程靈活性高
單一相機系統即可處理多種產品、規格或檢測情境,換線時間與停機時間因而縮短。
自動對焦
工作距離變化時,電動對焦控制可確保影像始終清晰,檢測結果也可靠無虞。
維護需求低
由於不需手動重新調整,電動鏡頭特別適合難以觸及或封閉式的系統。
遠端存取與集中控制
即使相機運作中,也能直接透過軟體調整對焦、變焦與光圈設定。
迎向未來的自動化
整合至上層控制與影像處理系統後,即可輕鬆實作智慧化且高度自動化的流程。
電動鏡頭與傳統鏡頭比較
特性 | 電動鏡頭 | 傳統鏡頭 |
|---|---|---|
對焦設定 | 可電子控制 | 手動調整 |
變焦控制 | 可自動化 | 手動調整 |
光圈設定 | 可電子控制 | 手動調整 |
動態對焦調整 | 支援 | 無法做到 |
靈活性 | 極高 | 有限 |
維護成本 | 人工介入極少 | 可能需定期重新調整 |
資本支出 | 較高 | 低 |
結論:需要自動化、精準且彈性的鏡頭控制時,電動鏡頭是合適的選擇;製程動態性高,人工介入的需求也降到最低。至於設定固定或手動調整即已足夠的應用,傳統鏡頭仍是具成本效益的解決方案。
電動鏡頭的應用
電動鏡頭適用於物件尺寸、工作距離或視野範圍多變的工業應用。透過電子控制對焦、變焦與光圈,即可自動調整影像拍攝;製程可靠性因而提升,人工介入的需求減少,生產力也隨之提高。
物流條碼與 OCR 判讀
視覺引導機器人與取放應用
自動光學檢測 (AOI)
交通監測與智慧運輸系統 (ITS)
半導體與電子產品檢測
包裝與生產線
工業製造品質控制