應用案例

PCB/FPC 組裝:透明黏著劑高精度檢測與對位

透明黏著劑、雙面膠帶與保護膜廣泛應用於消費性電子產品製造的 PCB 與 FPC 組裝流程。然而,這類材料對比度低、邊界輪廓不清,要可靠偵測與定位相當困難。Basler 實作出透明黏著材料的高對比度成像技術,協助機械製造商提升檢測精度與生產效率。

PCB 層壓製程的品質控制
對透明黏著材料進行高解析度成像,就能在 PCB/FPC 組裝應用中精確完成輪廓偵測、定位與測量。

黏著材料的視覺檢測

預先裁切好的輔助材料,例如透明黏著劑、雙面膠帶、泡棉膠帶與保護膜,都廣泛應用於 PCB 和 FPC 的組裝製程。在取放層壓的應用場景中,視覺系統除了必須確保精準定位之外,還要在放置前驗證材料品質。

透明黏著劑檢測的成像挑戰

黏著劑與背景薄膜之間對比度過低

透明黏著劑的光學回應通常與載體薄膜相近,導致在傳統照明下影像對比度不足,無法穩定完成偵測。

邊界模糊會影響輪廓擷取與測量精度

黏著劑邊緣擴散,會降低輪廓清晰度,直接影響測量重複性與定位精度。

材料特性多元,需要靈活的成像參數

各種黏著材料在透射率、反射率、顏色與厚度上都有差異,導致難以只用單一成像設定,就維持一致的檢測表現。


材料層壓
透明黏著劑層壓的工作流程,展示材料送入、線上檢測、精準對位以及放置驗證等步驟,以確保層壓前達到精準定位與良好的黏著品質。

定位與黏著品質驗證的關鍵視覺任務

典型流程包括:

  • 材料送入與取料:從捲筒或載體上取下預先裁切好的黏著材料

  • 飛行檢測與黏著驗證:材料透過視覺檢測站,系統會檢查位置、輪廓與黏著狀況;一旦發現有偏移、殘留或溢膠等缺陷的零件,即會自動剔除

  • 精準對位與放置:由視覺引導的 XYθ 補償,確保精準放置到目標 PCB 或 FPC 位置

  • 放置後驗證:透過檢測確認放置精度與製程品質

透明黏著劑檢測的視覺解決方案

為因應透明黏著劑檢測的成像挑戰,Basler 結合高解析度彩色成像與客製化影像最佳化。搭配合適的紫外線照明,本解決方案能提升黏著劑的可見度,並支援可靠的輪廓擷取、測量與定位。

層壓檢測
在紫外線照明下強化對比度,呈現黏著劑輪廓

紫外線照明強化對比度

在傳統可見光成像下,透明黏著劑與載體薄膜之間的對比度往往較低。採用特定波長的紫外線照明,能讓黏著劑與基材的光學特性差異更加明顯,也就更容易辨識黏著劑的邊界。再結合 Basler 的影像最佳化演算法,即可實作穩定的輪廓擷取、精準的面積與邊緣距離測量,以及對透明黏著材料的可靠檢測。

PCB 層壓檢測
高解析度成像可以清楚呈現黏著劑的邊角與邊界,讓 PCB/FPC 層壓應用能精準擷取輪廓並進行測量。

成像硬體與韌體最佳化

透明黏著劑要達成可靠檢測,關鍵在於高品質的影像擷取。Basler 的 5 MP 彩色相機搭配光學元件,能提供 PCB/FPC 層壓應用所需的解析度與影像品質,滿足精準定位、輪廓擷取與測量的需求。此外,RGB 通道調整能進一步針對不同的黏著劑與載體材料組合,最佳化成像效果。

為了提升黏著劑的可見度,Basler 針對特定應用打造客製化的影像品質與色彩最佳化韌體,例如色彩畫素合併、銳化與降噪等功能。從影像來源就提升對比度、降低背景干擾之後,透明黏著劑的邊界就更容易與載體薄膜區分開來;這也為輪廓擷取、面積測量、邊緣距離測量與可靠的檢測表現,奠定穩固的基礎。

本解決方案所實作的檢測功能


經過最佳化的成像系統,能夠可靠實作下列作業:

  • 輪廓擷取

  • 黏著劑覆蓋面積測量

  • 邊緣距離測量

  • 殘留黏著劑偵測

即使在低光源與高增益的運作條件下,客製化韌體的背景雜訊抑制機制,仍能維持清晰的影像與穩定的檢測表現。

對本解決方案有興趣?歡迎與我們的工程師洽談

整合式視覺解決方案的優勢

Basler 結合客製化韌體、彩色成像與紫外線照明,協助機器製造商克服透明黏著劑檢測的關鍵成像挑戰,同時提升靈活性、檢測可靠性與裝置競爭力。

  • 提升影像品質

    客製化韌體從源頭就能提升影像品質,而非仰賴後製處理。

  • 提升對比度

    大幅提升透明黏著材料相對於背景的可見度。

  • 客製化解決方案

    針對特定應用的韌體,協助機器製造商打造差異化的解決方案,並強化其競爭優勢。

  • 降低擁有成本

    單一視覺平台就能支援多種材料類型,減少設定工作量、工程時間與換線成本。

想要實作更精準的視覺與動作對位了嗎?