全新推出

10GigE 相機與元件

精巧、快速且具高成本效益

透過 10GigE 相機與元件,您可以為資料密集型應用打造高效能、精巧且可擴充的機器視覺系統。以最低的 CPU 負載與極低的發熱量,充分發揮 10GigE 的最高效能,進而降低整合工作量與系統成本。

Basler 10GigE Vision 的核心優勢:

  • 精巧設計,讓系統整合更靈活

    僅 29 mm × 29 mm 的機身尺寸,為系統整合提供極高的靈活性
  • 簡化散熱管理

    功耗低於 7 W,可減少發熱量與營運成本
  • 充分發揮 10GigE 效能

    在高幀率下充分運用 10 Gbps 資料傳輸率——RDMA 讓這一切成為可能
  • 完整的 10GigE 機器視覺系統

    新一代相機感光元件、完整元件與相容軟體,打造高度整合且精簡的系統
此 10GigE 機器視覺系統由精準搭配的元件與相容軟體組成,為資料密集型機器視覺應用提供高效能且易於整合的解決方案。此系統可作為多相機系統與具未來擴充性的應用之可擴充基礎,同時維持較低的總持有成本。
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Product Manager

從 10GigE 相機到線材:
所有元件一覽

10GigE 機器視覺系統的組成元件

10GigE 產品組合整合精巧的 ace 2 相機、支援 RDMA 的網路介面卡(RNIC)、支援 GigE Vision 3.0 的 pylon 軟體,以及精心挑選的配件,為高要求的工業應用提供可擴充的解決方案。

支援 RDMA 與 PoE 的 Basler ace 2 10GigE 相機

Basler ace 2 10GigE 相機

這些專為嚴苛安裝環境設計的精巧型工業相機,可充分發揮 10GigE 效能,進而提升整體系統效能。

  • 精巧型相機,機身尺寸僅 29 mm × 29 mm × 61.5 mm,配備 RJ45 接頭並支援 PoE(乙太網路供電)

  • 新一代 Sony Pregius S 高速感光元件,解析度涵蓋 5 MP 至 24.4 MP,幀率最高可達 234 fps

  • 支援 RDMA,可實現更低的 CPU 負載與延遲,並支援更高的幀率

  • 低功耗(< 7 W),可減少發熱量並降低系統成本

10GigE 網路介面卡與收發器模組

網路介面卡與收發器模組

支援 RDMA 的 10GigE 網路介面卡針對 Basler 相機進行最佳化,可確保穩定的影像擷取,並支援可擴充的多相機系統。

  • RJ45 網路介面卡可透過單一線材進行資料傳輸與 PoE(乙太網路供電),並支援最長 100 m 的線材長度。

  • SFP+ 網路介面卡搭配 SFP+ 轉 RJ45 收發器模組,可輕鬆整合至網路環境中

  • 支援 RDMA(RoCEv2),可大幅降低 CPU 負載,並可在完整生產速度下進行影像處理與 AI 影像分析

豐富的 C-mount 鏡頭與光源選擇

鏡頭與光源

針對您的 10GigE 應用,可從我們豐富的產品組合中選擇精準搭配的鏡頭與光源,有助於降低整合工作量。

  • 提供專為 Basler 相機設計、具高成本效益的定焦鏡頭,以及遠心鏡頭。無論感光元件尺寸與解析度為何,皆可實現最佳影像品質。

  • 提供多種價格實惠且堅固耐用的條形光源、環形光源和平頂光源,以及其他各種尺寸與光色的工業級光源,確保一致的影像品質。

用於設定、影像處理與影像分析的軟體

‍軟體

我們的 pylon 軟體支援 GigE Vision 3.0、最佳化的 RDMA 封包處理,並可在 Windows 和 Linux 系統上進行高效配置。

  • pylon SDK 支援 GigE Vision 3.0,採用先進的驅動程式套件,確保系統可靠運作,避免停機。

  • pylon GigE Configurator Tool可用於設定相機與網路介面卡,確保順暢整合。

  • 使用傳統 pylon vTools 或 AI 演算法(pylon AI)進行影像處理與分析,滿足各種應用需求

高效能 10GigE 機器視覺系統非常適合需要極高資料吞吐量的應用。多相機系統,以及物流、品質檢測和機器人控制等應用,尤其能受益於此系統的高可用頻寬、低 CPU 負載與卓越的長期擴充能力。
Felix Chemnitz
Felix Chemnitz
Product Market Manager
Basler 10GigE ace 2 相機有效運用具備 RDMA 的 GigE Vision 3.0,可消除 CPU 瓶頸並降低延遲,進而實現更快速、更高效率的工作流程。憑藉精巧且節能的設計,在不增加系統複雜度的情況下,兼具高效能、可靠性與可擴充性。
Sean, Wang
Sean, Wang
Product Market Manager, Basler China

GigE Vision 3.0 搭配 RDMA,實現更快速的資料傳輸

GigE Vision 3.0 產品
具備 10GigE 效能與遠端直接記憶體存取(RDMA)的 Basler 機器視覺產品

更高速度,更低負擔

GigE Vision 3.0 讓影像資料傳輸更快速、更有效率:透過整合 RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet Version 2)串流協定,影像資料可透過 RDMA 從網路介面卡(NIC)直接傳輸至主記憶體,無需在相機中進行中間緩衝,也無需繞經 CPU。如此可大幅降低處理負載,並為高資料傳輸率、低延遲及可擴充的機器視覺系統提供更充裕的效能空間。

‌立即了解詳情

深入瞭解 10GigE

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

常見問題

10GigE Vision 是一種適用於工業影像處理的高速介面,以 10 Gigabit Ethernet 與標準化 GigE Vision 協定為基礎,非常適合高解析度相機與高幀率應用。資料傳輸率最高可達 10 Gbps,可將大量影像資料快速且可靠地從工業相機傳輸至電腦。多相機系統可充分受益於乙太網路系統的高可用頻寬與卓越的擴充能力。10GigE 機器視覺系統可向下相容於 GigE Vision 2.0 標準,這是因為既有的 GigE Vision 控制協定維持不變,僅需進行少量軟體調整。

10GigE 機器視覺系統整合精巧的 ace 2 相機、支援 RDMA 的網路介面卡(RNIC)、支援 GigE Vision 3.0 的 pylon 軟體,以及精準搭配的配件,確保一致的系統效能。RDMA 可降低 CPU 負載與延遲,因此非常適合多相機系統。這套整合式、可擴充的解決方案,可滿足資料密集型工業應用的需求。

ace 2 相機採用精巧設計,尺寸僅 29 mm × 29 mm x 61.5 mm,有助於系統整合,並可實現節省空間的系統配置。低於 7 W 的低功耗設計可減少發熱量,並降低總持有成本。此外,最佳化的元件與 PoE 支援可將整合工作量降至最低,進而簡化系統複雜度與初始設定。使用者可因此獲得易於維護的完整解決方案。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。