定焦鏡頭
鏡頭

定焦鏡頭

適用於您的電腦視覺應用

我們的定焦鏡頭可提供優異的光學效能,適用於需要固定工作距離與視野的應用。豐富的高品質鏡頭產品組合與 Basler 相機精準搭配,可為各種機器視覺任務提供可靠的影像品質。

  • 多樣化選擇

    提供多種焦距與接環選擇,適用於不同的感光元件尺寸與波長
  • 高可靠性

    供貨穩定、交期短,並提供長期供貨
  • 經嚴格測試的優異品質

    透過全面的品質管制,確保鏡頭的可靠性
  • 性價比

    兼具卓越性價比的定焦鏡頭

我們的定焦鏡頭

定焦鏡頭的優勢

高影像品質


定焦鏡頭具備卓越的光學效能,可提供高對比度、高銳利度,以及從影像中心到邊角皆一致的影像品質。


可重現的結果


固定視野可確保一致的成像條件,並實現精準且可重複的量測結果。


簡單的系統設計


在工作距離固定的情況下,無需調整變焦或焦距。這可簡化系統選型、初始設定與維護。


堅固耐用的工業設計


機械結構穩定的對焦與光圈設定,加上可持續運作的能力,可確保在工業環境中長期維持穩定的高影像品質。


具成本效益的解決方案


得益於簡單的設計,定焦鏡頭具備優異的性價比,並可輕鬆整合至機器視覺系統中。

定焦鏡頭的應用

定焦鏡頭是工作距離固定且需要可重現成像條件之影像處理任務的首選。

  • 輸送帶上的品質管制

  • 半導體與精密製造

  • 測量與量測技術

  • 有無與完整性檢查

  • 元件辨識與分類

  • 自動化檢測系統

定焦鏡頭專用配件

找到使用鏡頭所需的一切。我們針對工業機器視覺提供豐富的鏡頭配件產品組合,包括固定座、濾光片等。

依製造商分類的機器視覺鏡頭

我們透過全面的前期測試,確保合作夥伴品牌鏡頭與 Basler 相機之間的品質與相容性。這些鏡頭符合與 Basler 產品相同的品質標準,搭配我們的相機使用時,可發揮最佳效能。

更多 Basler 定焦鏡頭相關資訊

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。