Basler imaFlex 2 Dual 100

  • 介面: CoaXPress-over-Fiber
  • 連接埠數量: 2
  • 產品類別: Processing
  • 資料頻寬(每連接埠;總數): 100 Gbps; 200 Gbps
imaFlex 2 Dual 100 為一款可程式化的 CoaXPress-over-Fiber(CoF)影像擷取卡。透過兩個 QSFP28 連接埠,可連接最多兩台 CoF(4 × 25 Gbps)相機,或一台 CoF 相機(4 × 25 Gbps)加上一條光纖資料轉發連線,並可在每個連接埠上提供完整 100 Gbps 頻寬。

QSFP28 光纖連接可提供最高 100 Gbps(4 × 25 Gbps)頻寬,同時具備優異的電磁相容性(EMC),並支援幾乎不受限制的線材長度。

可程式化 CoaXPress 影像擷取卡(雙 QSFP28)重點:

    透過影像預處理進行影像優化與資料量降低,減少系統複雜度並降低整體持有成本(TCO)
  • 高度彈性的資料轉發(Data Forwarding)架構,提升處理速度
  • 10 GB DDR4 記憶體
  • 匯流排介面:PCIe 3.1 x16
  • 訊號處理:前端 I/O(8IN / 8OUT)與觸發擴展(8IN / 8OUT)
  • 主動式散熱
  • FPGA 功能:支援影像擷取卡與 FPGA 程式設計

此影像擷取卡可搭配 racer 2 XL TDI 線掃描相機(256 TDI 級數、最高 500 kHz 線頻、16k 解析度)使用。結合散熱模組、收發器模組、資料線材與 I/O 線材等標準元件,可建構一套具成本效益的 TDI 視覺系統。

高效能系統的重點應用
此 CoaXPress-over-Fiber 影像擷取卡與完整 TDI 視覺系統在以下應用中表現優異:晶圓與半導體檢測、電池電芯檢測、平面顯示器檢測和PCB 檢測。

我們為您的影像擷取卡開發 FPGA 設計

我們的 FPGA 專家為您的影像擷取卡開發高效率、高效能的影像預處理功能。透過 RAW-to-JPEG 壓縮、Blob 分析以及其他可最佳化並減少影像資料量的運算功能,即使資料量持續增加,也能讓您的機器視覺系統運作得更快速、更穩定可靠。