ELM 系列 Optotune 液態鏡頭
鏡頭

液態鏡頭

無需機械零件,精準調整對焦

液態鏡頭不含任何活動機械零件,對焦快速又精準。Optotune 液態鏡頭可直接透過相容的 Basler 相機、以單一 SDK 來控制,整合與操作都因而格外簡便。

  • 非機械式對焦

    電子式對焦調整,無機械元件
  • 適用各種感光元件

    適用感光元件尺寸最大 4/3 吋、解析度達 3.5 µm
  • 多元焦距與光圈選擇

    鏡頭焦距 12 mm 至 80 mm,最大光圈 F3.1 至 F5.4
  • 輕鬆控制

    可直接透過 Basler 相機、以同一套 SDK 來控制
透過相機控制鏡頭與光源的視覺系統,一切都在單一 SDK 內完成。
全新推出

鏡頭與光源控制

了解這套視覺系統:只要透過相機,即可直接控制鏡頭與光源。所有配置作業皆在單一 SDK(例如 pylon software)內完成。硬體與軟體需求極低,整合也格外輕鬆。

以模組化設計打造您的視覺系統:

  • 面掃描相機:ace 2 或 boost R 機型

  • Basler Sync Cable:控制鏡頭與光源的 I/O 線材

  • 可調焦鏡頭:電動鏡頭或液態鏡頭

  • 光源:Basler 光源全系列任選一款

探索鏡頭與光源控制功能

液態鏡頭總覽

找到適合您應用的鏡頭,或進一步了解液態鏡頭製造商 Optotune。

什麼是液態鏡頭?

液態鏡頭藉由改變光學液體的形狀,以電子方式改變焦距。

液態鏡頭透過電子方式來調整焦距或屈光度,做法是讓光學液體變形。與傳統鏡頭不同的是,對焦可直接在鏡頭內部完成,不含任何活動機械元件,因此對焦極為快速且精準。

液態鏡頭特別適合工作距離多變、周期速度快或安裝空間有限的機器視覺應用。拜精巧設計與無磨損對焦之賜,對於要求嚴苛的工業機器視覺系統來說,液態鏡頭是相當可靠的解決方案。

液態鏡頭的優點

高速對焦


液態鏡頭可在數毫秒內完成對焦調整,因此適合動態製程、高速應用與自動化檢測系統。


工作距離多變


單一系統即可因應不同物距,不需機械式重新調整或更換鏡頭;靈活性因而提高,設定時間也隨之縮短。


無磨損對焦


由於對焦過程沒有機械運動,液態鏡頭運作時幾乎不會磨損,使用壽命長,維護需求也極低。


精巧設計


尺寸精巧,即使是空間受限的機台、嵌入式視覺系統與精巧的自動化解決方案,也能順利整合。

液態鏡頭與傳統鏡頭比較

特性

液態鏡頭

傳統鏡頭

對焦速度

極高

有限

動態對焦切換

工作距離多變時的理想之選

受限

機械磨損

極低

存在

相機尺寸

精巧

較大

維護成本

低

較高

資本支出

較高

低

結論:凡是需要快速切換對焦、因應多變物距與高度動態製程的應用,液態鏡頭的表現都十分出色;至於對焦距離固定的應用,傳統鏡頭仍是具成本效益的解決方案。

液態鏡頭的應用

液態鏡頭適用於物件尺寸不一、工作距離多變、周期速度快的工業應用。拜快速且無磨損的對焦之賜,製程可靠性高,循環時間也短。


  • 物件位置多變下的條碼與 OCR 判讀

  • 自動化技術取放系統

  • 測試高度不一的電子產品檢測

  • 生產製程中高速檢測

  • 自動化生產線品質控制

  • 用於彈性夾取與搬運任務的機器人視覺

  • 處理各種尺寸產品的包裝與物流系統

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。