Basler 推出適用於機器人與物流應用的精巧型 3D 雙目視覺相機系統
Basler 推出適用於機器人與物流應用的精巧型 3D 雙目視覺相機系統
- 日期
- 2026年07月28日
Basler 3D Stereo mini 相機非常適合用於移動型機器人、倉儲無人機及自動化解決方案等價格敏感型應用。作為一款精巧型 3D 相機系統,它可實現可靠的深度偵測與精準的物件辨識。
Basler AG 是機器視覺元件與解決方案的領導供應商,現正透過 Stereo mini 擴充其 3D 產品組合。Stereo mini 是一款精巧、輕量且具成本效益的相機,專為機器人與物流應用開發。

易於整合,並提供完整支援
此相機最適合短至中距離的深度範圍,基線距離為 50 mm 與 95 mm。視型號而定,可提供 USB 3.0、GigE,或未來的 GMSL 介面。
出廠校準的立體幾何結構支援可靠的深度擷取,並降低設定工作量。透過 Basler pylon SDK 整合,此相機可快速且輕鬆地整合至現有機器視覺系統中。
作為單一來源供應商,Basler 不僅提供相機,也提供相容的光源、線材、影像擷取卡,以及透過 pylon SDK 進行控制。針對特定需求,系統亦可依需求提供其他軟體解決方案,進行彈性擴充。
這打造出一套完整的一站式機器視覺系統。Basler 的機器視覺專家團隊提供技術支援,加上長期供貨的產品生命週期,可確保規劃與運作的可靠性。
Stereo mini 3D 相機的應用領域
Stereo mini 特別適用於移動型機器人、AMR(自主移動機器人)與 AGV(自動導引車)等無人搬運系統、倉儲無人機,以及精巧型自動化應用。典型應用包括導航、障礙物偵測與避障、取放作業(Pick-and-Place),以及棧板、載具量測與庫存管理。可靠的深度擷取能力可提升物件偵測效能,即使在複雜場景或光線條件變化的環境中,無論室內或室外,皆能維持穩定表現。
透過 Stereo mini,3D 視覺技術更容易導入機器人與物流應用。客戶可透過具競爭力的入門級價格取得精巧型 3D 相機,並透過 pylon 快速整合至既有機器視覺環境中。
下載
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人