運用於倉儲物流的 AMR 與 AGV 相機
透過最佳化貨物流動,在動態的倉儲環境中提升效率與彈性。
我們的相機讓自主移動機器人(AMR)與自動導引車(AGV)在倉儲物流中運作更加可靠。相機可提供 2D 或 3D 資料,支援導航、環境感知、障礙物偵測、對接、辨識與流程控制。

工業環境適用性
採用標準介面、具備 IP 防護等級(依型號最高可達 IP67),可靠耐用適合行動平台
依產品系列不同,可選擇輕量或精巧設計,適合彈性安裝位置與有限安裝空間整合簡便
成熟的介面與 Basler 軟體環境,可協助整合進既有系統,也可搭配其他 Basler 產品共同使用技術支援與長期供應
產品生命週期長、停產及時通知,並提供後繼型號建議
我們的 3D Stereo mini 相機:AMR 與 AGV 的理想選擇

Stereo mini 可提供 3D 資料,工作範圍從約 0.25 m 起,依型號可延伸至 3 m、6 m 或 10 m。具備精巧(最小自 90 mm × 25 mm × 30 mm 起)與輕量設計(自 97 g 起),能輕鬆整合進行動平台與狹小的安裝空間。不同型號可對應不同介面與工作範圍。
AMR 與 AGV 相機的典型應用
AMR 與 AGV 相機的主要功能是導航:拍攝環境、偵測物件與障礙物,讓車輛能在動態倉儲環境中自主移動。在此基礎上,還可依實際應用結合量測、載具處理、計數、拾取放置等額外功能,無需額外感測器。
2. 可組合的額外應用
除了導航與障礙物偵測這兩項主要任務外,您還可將 AMR 或 AGV 能處理的其他應用組合搭配。這些應用可靈活擴充、彼此結合,因為同一台相機就能提供環境與物件資料,無需額外硬體。
AMR 與 AGV 相機在倉儲物流中脫穎而出的關鍵
將視覺系統用於倉儲物流的 AMR 與 AGV 時,精準的影像處理、可靠的整合能力,以及對動態環境的彈性因應,都是不可或缺的要件。

辨識動態環境:人員、障礙物或新的倉庫佈局
在倉庫中,機器人與運輸系統面對的環境可能瞬息萬變。
因此,複雜的倉儲區域需要智慧且靈活的流程控制。
我們的 3D 相機能提供即時資料,即使條件變化,也能重新調整。可
支援行動機器人的導航,
提供可靠的深度資料以避免碰撞,因此可確保運作順暢,並
還能擷取語意與情境資訊,例如顏色、標誌與物件形狀。

在變化的照明條件下(室內與室外)皆可靠的影像處理
在物流應用中,變化的照明條件是特別的挑戰,不論室內或室外皆然。為協助克服這些挑戰,我們的 3D 相機提供:
高動態範圍與彈性的曝光設定
全域快門、HDR,以及耐用的感光元件架構,可在倉庫中持續運作
多元的相機技術可供選擇,依照明、工作距離、表面、反射與安裝條件而定
輕鬆整合進既有的 AMR 與 AGV 系統
實務上,系統整合也是重要的成本考量。為將工作量與成本降至最低,Basler 相機提供以下支援:
標準化的工業介面,例如USB 3.0、GigE,或GMSL
彈性且成熟的軟體整合,可降低整合的工作量與複雜度
最高可達IP67 防護等級
嵌入式解決方案適用的緊湊外形規格,涵蓋 3D Stereo mini 與 dart M 2D 面掃描相機,以及 dart M 的模組化設計概念
什麼時候該用 3D?什麼時候 2D 就夠?
當 AMR 與 AGV 需要偵測距離、高度、體積、位置、空位或空間關係時,3D 技術就派得上用場,例如障礙物偵測與碰撞避免。
2D 技術則適合讀取條碼、標籤、紋理或簡單的影像資訊。



基本原理
基本原理
自兩台相機視角取得深度資訊
基本原理
運用時差測距進行距離量測
基本原理
2D 影像資料,無深度量測
深度資訊
深度資訊
深度資訊
深度資訊
典型優勢
典型優勢
空間場景偵測:障礙物、棧板、對接、空位檢查
典型優勢
即使在均質表面上也能快速深度偵測;體積與填充高度
典型優勢
高解析度;可偵測條碼、標籤、文字、顏色與輪廓
嵌入式應用能力
嵌入式應用能力
精巧設計,輕巧易用
嵌入式應用能力
安裝於機器人上
嵌入式應用能力
模組化板級相機
AMR/AGV 應用
AMR/AGV 應用
導航、SLAM、障礙物偵測、對接、棧板偵測
AMR/AGV 應用
尺寸量測、填充高度偵測、在場偵測、大型物件/區域
AMR/AGV 應用
條碼/DMC、OCR、標籤驗證、在場追蹤
導航
導航
高度相關,是感知所用 3D 資料的主要來源
導航
依應用與系統架構而定
導航
僅透過標記、條碼與視覺特徵
尺寸量測
尺寸量測
有可能,須視工作距離與精度而定
尺寸量測
應用領域強項(體積、填充高度、位置)
尺寸量測
否,需搭配額外感測器
條碼辨識
條碼辨識
RGB/2D 可作為輔助
條碼辨識
無
條碼辨識
應用領域強項
請留意
請留意
紋理、照明、反射、視野、運算複雜度
請留意
反射、環境光、主動式感測器的相互干擾、工作距離
請留意
照明、清晰度、對焦、讀取距離、缺少深度資訊
我們的 AMR 與 AGV 相機
為您的應用挑選合適的相機,或使用我們的 Vision System Configurator 來配置系統。
常見問答:關於 AMR 與 AGV 相機的解答
AMR 導航方式較彈性,也能更動態地調整路線。AGV 通常依循較固定的預設路徑。相機可支援這兩種系統,例如環境感知、障礙物偵測、對接、辨識與貨物監控。
視情況而定。3D 相機為感知與自動化功能提供額外的影像與深度資料。是取代還是補足其他感測器,取決於應用場景、系統架構與安全需求。
2D 適用於條碼、標籤、OCR、顏色、輪廓與視覺辨識。當需要量測距離、高度、位置、體積、空位或空間關係時,3D 就派得上用場。
⇒ 想進一步了解,請閱讀我們的知識文章:選擇困難:2D 還是 3D 相機?
立體視覺特別適合:
空間場景擷取
障礙物偵測
對接
棧板與載具偵測
作為 SLAM/導航演算法的資料來源
ToF 特別適合:
快速深度影像
體積量測
填充高度偵測
位置偵測
特別是在較大的場景或均質表面上
實際選擇取決於工作距離、表面、照明、反射、精度需求與安裝條件。
相關評估標準包括:
工作距離
視野
解析度
深度精度
照明
表面
動態
安裝位置
介面
防護等級
運算平台
整體系統的軟體整合與安全設計
AMR 與 AGV 相機在倉儲物流中的應用範例
在眾多應用中,相機協助 AMR 與 AGV,讓物流流程更高效、更安全。歡迎深入了解我們的解決方案。