Basler Stereo mini
對於行動機器人系統,既精巧又平價
Stereo mini 是一款精巧、輕量、堅固耐用的工業級 3D 立體視覺相機,適用於物流領域中對成本敏感的應用情境,例如行動機器人與嵌入式系統。可靠的深度資料,是導航、物件辨識與自動化功能的基礎。
精巧、輕量、堅固
尺寸:90 mm × 25 mm × 30 mm;重量:97 g 起;多種 IP 防護等級物美價廉
3D 立體視覺技術 249 歐元起,專為對成本敏感的應用而生,效能不打折整合簡便
透過成熟的 pylon SDK 與常見介面(USB、GigE、GMSL),直覺完成整合技術支援與長期供應穩定性
技術支援;產品生命週期長,是長期規劃的可靠貨源
Stereo mini 系列相機
找到適合您應用的相機,或使用我們的 Vision System Configurator 來配置系統。
用途多元,貼近物流現場需求
從導航、避障到體積測量、機械手臂抓取與庫存自動化盤點:無論嵌入式整合或外掛安裝,省空間又輕量的 Stereo mini 相機,都是嵌入式系統與行動機器人應用(例如 AMR、AGV)的理想選擇。
Stereo mini 特色
這款相機在極為精巧的機身中,融合強大的 3D 影像處理能力。能夠精準輸出深度資料,讓導航、避障與物件辨識都能可靠運作。與 pylon Software 緊密整合,啟用迅速,也能靈活併入既有系統 。

體積精巧、機身輕量
Stereo mini 尺寸 90 mm × 25 mm × 30 mm、重量 97 g 起,是工業領域中最精巧的立體視覺相機之一。纖薄機身讓它在空間與重量都極為吃緊的環境下,也能輕鬆進行整合,例如機械手臂、自動導引車或精巧型 AMR 平台。雖然本機體積精巧,仍符合多種工業防護標準(IP5x、IP65、IP67),可勝任製造與物流領域中嚴苛的環境。
可靠的 3D 深度資料,以點雲形式呈現
Stereo mini 相機運用立體視覺原理擷取深度資訊:兩顆同步運作的影像感光元件,從略有差異的視角拍下同一場景,再依兩張影像的差異計算出深度圖,即可作為 3D 點雲使用。視機型與應用而定,可主動投射額外紋理輔助測深,特別適合表面結構簡單的物件;若場景本身已有足夠的自然結構,則可改用被動式立體視覺。
簡單直覺的相機控制
Stereo mini 完整整合於 Basler 成熟的 pylon SDK,無需繁瑣設定即可快速上線運作。搭配 pylon Viewer 等工具,功能與設定都能即時驗證;對於想深入開發的工程師,SDK 提供完整的 C++、C#、Python 等多語言 API。從快速原型到量產應用,Stereo mini 都能無縫整合到既有系統。
符合業界標準的高效能影像處理
相機支援業界通用標準與介面(USB、GigE、GMSL),可提供高取像速度、低延遲、相機與主機之間的長距離連線,並讓您輕鬆打造多相機系統。
深入了解 Basler Stereo mini
深入認識我們的產品與應用場景;完整的資訊資料,讓您掌握所有關鍵細節。