定焦鏡頭
適用於您的電腦視覺應用
適用於您的電腦視覺應用
我們的定焦鏡頭可提供優異的光學效能,適用於需要固定工作距離與視野的應用。豐富的高品質鏡頭產品組合與 Basler 相機精準搭配,可為各種機器視覺任務提供可靠的影像品質。
多樣化選擇
提供多種焦距與接環選擇,適用於不同的感光元件尺寸與波長高可靠性
供貨穩定、交期短,並提供長期供貨經嚴格測試的優異品質
透過全面的品質管制,確保鏡頭的可靠性性價比
兼具卓越性價比的定焦鏡頭
我們的定焦鏡頭
什麼是定焦鏡頭?
定焦鏡頭具有固定焦距,因此可提供固定的視野。這類鏡頭適用於工作距離、視野與成像條件皆維持固定的工業影像處理應用。其光學設計可確保高影像品質,並提供可靠且可重現的結果。
定焦鏡頭提供多種解析度等級可供選擇。標準解析度鏡頭可為成本敏感型應用提供具高成本效益的解決方案。高解析度鏡頭則可在將畸變與暗角降至最低的同時,提供最佳影像品質,非常適合偵測最微小的結構。
定焦鏡頭的優勢
高影像品質
定焦鏡頭具備卓越的光學效能,可提供高對比度、高銳利度,以及從影像中心到邊角皆一致的影像品質。
可重現的結果
固定視野可確保一致的成像條件,並實現精準且可重複的量測結果。
簡單的系統設計
在工作距離固定的情況下,無需調整變焦或焦距。這可簡化系統選型、初始設定與維護。
堅固耐用的工業設計
機械結構穩定的對焦與光圈設定,加上可持續運作的能力,可確保在工業環境中長期維持穩定的高影像品質。
具成本效益的解決方案
得益於簡單的設計,定焦鏡頭具備優異的性價比,並可輕鬆整合至機器視覺系統中。
定焦鏡頭專用配件
找到使用鏡頭所需的一切。我們針對工業機器視覺提供豐富的鏡頭配件產品組合,包括固定座、濾光片等。
依製造商分類的機器視覺鏡頭
我們透過全面的前期測試,確保合作夥伴品牌鏡頭與 Basler 相機之間的品質與相容性。這些鏡頭符合與 Basler 產品相同的品質標準,搭配我們的相機使用時,可發揮最佳效能。
更多 Basler 定焦鏡頭相關資訊
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。