客戶成功案例

燃料電池的品質保證

線掃描相機可驗證互連板塗層是否正確

客戶
Elcogen
‍地點
芬蘭 Vantaa
日期
2026 年 6 月

Elcogen 是結合固體氧化物電池與電池堆的領導廠商,該公司產品可運作於燃料電池 (SOFC) 模式或電解 (SOEC) 模式。固體氧化物電池堆要長壽,無缺陷的元件與材料層至關重要。以 Basler 線掃描相機建構的視覺系統,能監測肥粒鐵不鏽鋼元件上的塗層完整性。相較於人工目視檢測,這套系統更快速、更精確、更可靠,可帶動產能提升。

Elcogen 採用陶瓷電池 (elcoCell) 製造 3 kW 電池堆 (elcoStack),並可透過模組 (elcoModule) 整合,協助開發多千瓦級乃至百萬瓦級系統。

及時發現錯誤,確保電池堆耐久

互連板上的塗層瑕疵,會提高固體氧化物電池堆壽命縮短的風險。當產能提升至 GW 等級,人工檢測方式已無法穩定使用。透過機器視覺系統,能及早偵測到塗層瑕疵,避免進入電池堆組裝流程。

單一燃料電池的結構:不鏽鋼互連板必須備有保護塗層,才能確保電池堆達到預期使用壽命。
單一燃料電池的結構:不鏽鋼互連板必須備有保護塗層,才能確保電池堆達到預期使用壽命。

互連板需要保護塗層

在燃料電池模式下,電池堆會將燃料的化學能轉換為電能與熱能。在電解模式下,輸入能量即可將水分解為氫與氧。其中一項關鍵元件是具保護塗層的肥粒鐵不鏽鋼互連板 (IC),可將陶瓷電池 (elcoCell) 串聯起來,組成 3 kW 電池堆 (elcoStack)。

這些互連板需要完整的塗層覆蓋,才能避免在 650°C 以上運作時發生高溫腐蝕與鉻揮發。若缺少這層塗層的保護,將會加速電池劣化,整個電池堆的壽命也會縮短。為確保系統的耐久度與效能,在組裝流程之前可靠辨識並剔除瑕疵元件至關重要。

線掃描相機保證達到所需品質標準

Elcogen 過去仰賴人工目視檢測塗覆完成的互連板。這種做法的問題,在於檢測品質與耗時都因人而異。如今透過以相機為基礎的檢測系統,檢測結果更可靠、更具重現性,並排除人為失誤的可能。

Elcogen 全新的 AOI 系統可一次檢測每個元件雙面的塗層品質。

視覺系統可融入既有的產線配置

該視覺系統須滿足以下需求:

  • 整合到既有生產流程中

  • AOI 系統尺寸精巧,為 78 cm x 35 cm x 30 cm

  • 縮短檢測時間

  • 具成本效益的實作

  • 可同時檢測單一產品、四個個別產品或整個產品框架

所開發的系統可同時擷取塗覆元件雙面的影像。這能縮短檢測時間,並簡化產品品質的評估。經過設計的產品治具,確保所有產品款式都能無縫檢測,毋需修改系統。

深入一窺:兩台相機可無縫檢測塗覆元件的上下兩面。
深入一窺:兩台相機可無縫檢測塗覆元件的上下兩面。

racer 2 線掃描相機展現實力

精巧的外型尺寸與完整的 I/O 效能

Lateral Engine身為系統整合商,負責設計並整合本套視覺系統。除了提供均勻影像光源的線型光源之外,也選用一款黑白線掃描相機型號:racer 2 S r2L4096-29gm。這款相機搭配的是Basler Lens C11-3520-12M f35mm。系統中共安裝兩台相機,可一次同步即時檢測每個元件的上下兩面。該相機採用 GigE 介面與 GPixel GL3504 CMOS 線掃描感光元件,可在 4k 解析度下達到 29 kHz 線速率。其他優勢包括:

  • 精巧的外型尺寸 (55.5 mm x 29 mm x 29 mm) 與低重量 (100 g)

  • 內部頻率調整:塗覆元件在 AOI 系統內的移動速度可能會變動。由於相機內建頻率轉換功能,可彈性調整線速率。

外型精巧的 racer 2 S 線掃描相機,搭載 3.5 µm 畫素,適合搭配 C-mount 鏡頭。
外型精巧的 racer 2 S 線掃描相機,搭載 3.5 µm 畫素,適合搭配 C-mount 鏡頭。

從光學需求到合適的相機

racer 2 S:採用 3.5 µm 小畫素

最關鍵的設計需求,是要達到所需的空間解析度,同時讓系統整體尺寸盡可能精巧。racer 2 S 透過以下特色滿足這些需求:

精巧的感光元件規格:3.5 µm 的畫素讓感光元件寬度僅 12.8 mm,非常適合搭配 C-mount 鏡頭的省空間系統設計。相較於採用 7 µm 畫素的相機,毋需再使用焦距與工作距離都很長、體積龐大且昂貴的 F-mount 鏡頭。
解析度與視野的最佳組合:相機可達到 0.03 mm/pixel 的精確空間解析度,並擁有 110 mm 的視野,細節呈現精準。
簡短且實用的工作距離:35 mm 焦距下,可達到約 340 mm 的短工作距離,非常適合 C-mount 鏡頭。

由於 racer 2 S 線掃描相機具備 3.5 µm 的小畫素,搭配合適的光學元件,便能打造精巧、機械效率高的視覺系統,並可滿足解析度與視野上的所有需求。
Sebastian Mathews
Sebastian Mathews
Elcogen 工業化工程師
racer 2 S 無論在經濟或技術層面,都完全令我們信服。透過結合塗覆元件品管步驟的自動化檢測,我們將能提高產能,並改善電池堆的生產品質。
Jouni Puranen
Jouni Puranen
Elcogen 材料與工法研發經理

註: 本開發案部分由歐盟資助。

用於燃料電池 AOI 的相機系統

我們的視覺解決方案,可無縫偵測塗層缺陷。

Elcogen 標誌

Elcogen 概要

Elcogen 自行開發並供應一套固體氧化物技術平台,可同時運作於燃料電池 (SOFC) 模式與電解 (SOEC) 模式。該平台可實作低成本綠氫生產與零排放發電,協助推動潔淨能源轉型。Elcogen 創立於 2001 年,註冊地設於英國,主要總部位於愛沙尼亞塔林,並在愛沙尼亞與芬蘭設有 R&D 卓越研發中心。Elcogen 服務的全球客戶持續增加,其電池、電池堆與模組被整合至第三方系統,涵蓋鋼鐵、燃料、航運與能源基礎設施等亟需脫碳的產業。Elcogen 的技術以應用無關性為設計理念,提供卓越的效率、彈性與可靠性,可發揮再生能源的全部潛力。Elcogen 與夥伴攜手,協助更廣大的開發者生態系推進全球淨零轉型,銜接當今能源樣貌與永續未來。

Lateral Engine 標誌

Lateral Engine 概要

Lateral Engine Oy 是專精於機器視覺的系統整合商。公司設於芬蘭 Espoo,提供系統設計、整合、軟體開發、產品開發與培訓等服務。其專業領域廣泛,從成像配置設計到底層演算法的程式設計皆有涉獵。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。