ELM 系列 Optotune 液態鏡頭
鏡頭

適用於 Basler 相機的 Optotune 液態鏡頭

ELM 系列 Optotune 液態鏡頭採用整合式液態鏡片,無需任何機械移動即可實現快速且精準的對焦。所有鏡頭皆可透過相容的 Basler 相機,使用同一個 SDK(例如 pylon 軟體)直接進行控制,讓系統整合更加簡便,並提供高度靈活性。

  • 多樣化選擇

    適用於最大 4/3" 的感光元件尺寸,以及小至 2.4 µm 的畫素尺寸
  • 輕鬆控制

    可透過 Basler 相機在同一個 SDK 中直接控制
  • 高可靠性

    供貨穩定、交期短,並提供長期供貨
  • 品質經過測試驗證

    透過全面的品質管制,確保鏡頭的可靠性

Optotune 液態鏡頭一覽

Optotune 可控制液態鏡頭

Optotune ELM 系列

Basler 產品組合涵蓋 Optotune ELM 系列可電子控制液態鏡頭。整合式液態鏡片無需任何移動式機械元件,即可實現動態且無磨耗的對焦。

  • 適用於最大 4/3" 的感光元件尺寸

  • 支援 2.4 µm 至 3.5 µm 畫素尺寸

  • 固定焦距範圍:12 mm 至 80 mm

  • C-Mount

  • 可透過 Basler 相機直接在 pylon 中進行控制

  • 非常適合以下應用:倉儲自動化、機器人、醫療與生命科學

Optotune 公司標誌

關於 Optotune

Optotune 是全球領先的光控制技術供應商。公司於 2008 年自蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)衍生成立,是可靈活調整光學元件領域的先驅,致力於為各產業提供更快速、更精準且更可靠的解決方案。

Optotune 的技術推動成像、醫療技術、AR/VR、雷射加工、投影等眾多領域取得顯著進展。

Basler 相機鏡頭相關詳情

深入認識我們的產品與應用場景;完整的資訊資料,讓您掌握所有關鍵細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。