CoaXPress 2.0(CXP-12)対応製品一覧
システム

CoaXPress 2.0

広帯域幅&高画素

高速データ転送に最適なCoaXPress 2.0対応製品をワンストップでご提供。システム構築のコストや労力を抑えながら、レイテンシーの少ないリアルタイムな撮影を実現します。

Basler CoaXPress 2.0対応製品の特長

  • 広帯域幅

    優れた画質を維持しながら、1チャンネル当たり12.5Gbpsの長距離データ転送を実現
  • 拡張性

    5チャンネル対応でカメラやインターフェースカードの追加も自由自在
  • シンプルな配線

    ケーブル1本でデータ転送・電源供給・トリガーが可能なPower over CoaXPress(PoCXP)に対応
  • リアルタイム性

    低レイテンシーが求められる用途に最適

CXP-12カメラ


CoaXPress 2.0 標準に対応し、チャンネルあたり最大 12.5 Gbpsの CoaXPress伝送パフォーマンスを実現する当社のカメラモデルをご覧ください。

CXP-12フレームグラバー

カメラの画像データを取り込むだけでなく、FPGA上で画像を前処理し、ビジョンシステムのデータストリームを抑制することが可能なフレームグラバーもご用意しています。

CXP-12インターフェースカード

CoaXPress 2.0対応ビジョンシステムの画像取得に欠かせない機器として、シングルカメラシステムとマルチカメラシステムの両方に最適なCXP-12インターフェースカードをご提供しています。

CXP-12データケーブル

各種用途に最適なCXP-12データケーブルをお選びいただけます。

活用事例

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。