Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++
- インターフェース: 10GigE
- ポート数: 2
- 製品種別: Acquisition
- データ転送速度(1チャンネル当たり/合計): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
- PoE(IEEE 802.3af)対応
- PTP(IEEE 1588)対応
2つの10GigE RJ45ポートを搭載し、PoE++、RDMA、広い動作温度範囲に対応したNeousys PCIe-PoE572btです。
堅牢なネットワークインターフェースカード(NIC)で、最大2台の10GigEカメラからデータを転送すると同時に、PoE++でカメラに給電できます。
- 各ポート10 Gbpsの転送速度、Cat6aケーブルで最大100 mの伝送に対応
- IEEE 802.3bt準拠のPoE++、各ポート最大90 W(合計180 W)
- RDMA over Converged Ethernet(RoCEv2)によりCPU負荷を最大90%軽減
- -25 °C~70 °Cの広い動作温度範囲(エアフローあり)
- 最大9.6 KBのジャンボフレームに対応
重要:180 WのPoE給電能力をすべて使用するには、6ピンコネクターからの電源供給が必要です。PCIeコネクターからは66 Wを供給できます。