Computar Computar Lens ML2Z0525SM6C-VSW-B

  • レンズ種別: Motorized Lens
  • レンズマウント: C-mount
  • センサー形式: 2/3"
  • 焦点距離: 5.5 mm - 15 mm
Computar社製LensConnectシリーズのモーター駆動式レンズです。最大イメージサイズ2/3ʺ、最大画素数20MP(3.45µm)、可変焦点距離5.5~15mm、絞り値F2.5~F16、波長範囲400~1700µm(可視光から非可視光帯域)、Cマウントに対応しています。ヒロセ電機社製コネクターを使用してBasler同期ケーブルと接続できます。

Basler同期ケーブルによる制御と電源供給が可能です。また、Baslerカメラを介してフォーカスとアイリスを調整できます。

主な特長

  • 電子制御によるフォーカス、アイリス、ズーム、フィルターの調整が可能
  • カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
  • GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
  • 高精度なステッピングモーターを内蔵

産業用途向けのモーター駆動式レンズとして、撮影距離の変化に迅速かつ柔軟に対応できるAF(オートフォーカス)機能を備え、物流、ロボット、医療など幅広い用途に最適です。