Optotune社製液体レンズ:ELMシリーズ
レンズ

Optotune社製液体レンズ - Baslerカメラにぴったりフィット

可動部なしで高速・高精度なフォーカス調整を実現。Optotune社製液体レンズELMシリーズは、共通SDK(pylon Software Suiteなど)を介してBaslerカメラ側で直接制御することが可能であるため、ビジョンシステムを柔軟かつ簡単に構築できます。

  • 選べる仕様

    さまざまなイメージサイズ(最大4/3")、ピクセルサイズ(最小2.4µm)に対応
  • 簡単制御

    共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御
  • 信頼の供給体制

    短納期かつ安定した長期供給を実現
  • 高品質

    信頼性の高いレンズをご提供するため、徹底した品質管理を実施

Optotune社製液体レンズの製品一覧

電子制御対応のOptotune社製液体レンズ

Optotune社製液体レンズ:ELMシリーズ

可動部なしの電子制御により、柔軟かつ機械的摩耗の少ないフォーカス調整を実現するレンズです。

  • 最大イメージサイズ4/3"

  • ピクセルサイズ:2.4µm~3.5µm

  • 固定焦点距離:12mm~80mm

  • Cマウント対応

  • pylonを介してBaslerカメラ側で直接制御

  • 自動倉庫管理、ロボット、医療・ライフサイエンス用途に最適

Optotune社ロゴ

Optotune社について

2008年、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ)のスピンオフ企業として設立。柔軟な調整が可能な光学部品を中心に、幅広い業界に速度・精度・信頼性に優れたソリューションを提供している世界的な光学部品メーカーです。

Optotune社の製品は、画像処理、医療、AR(拡張現実)/VR(仮想現実)、レーザー加工、プロジェクションをはじめ、さまざまな分野の技術革新に貢献しています。

関連資料

製品仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。