Computar社製レンズ - Baslerカメラにぴったりフィット
SWIRレンズ、モーター駆動式レンズをはじめ、Computar社製レンズを幅広くラインナップ。モーター駆動式レンズは、共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御することが可能であるため、撮像要件の変更に柔軟に対応しながら、ビジョンシステムを簡単に構築できます。
豊富なラインナップ
小口径レンズ、SWIRレンズ、モーター駆動式レンズをご提供簡単制御
共通SDKを介してBaslerカメラ側で直接制御信頼の供給体制
短納期かつ安定した長期供給を実現高品質
信頼性の高いレンズをご提供するため、徹底した品質管理を実施
Computar社製レンズの製品一覧
Computar社製レンズについて
豊富なラインナップを誇るComputar社製レンズは、要件に応じて小口径レンズ、SWIRレンズ、モーター駆動式レンズをお選びいただけます。

モーター駆動式レンズ:LensConnectシリーズ
電子制御によるフォーカス、ズーム、アイリスの自動調整が可能なレンズです。
最大イメージサイズ:1.1"
ピクセルサイズ:2.4µm~3.45µm
焦点距離:固定焦点(8mm~75mm)または可変焦点を選択可能
Cマウント対応
pylonを介してBaslerカメラ側で直接制御
自動検査、自動倉庫管理、ロボット用途に最適

SWIRレンズ:ViSWIR Lite/ViSWIR Hyper APOシリーズ
コスト重視の一般的な撮像に最適なViSWIR Liteに加え、複雑な光学条件に対応したViSWIR Hyper APOシリーズもご提供しています。
波長範囲:400nm~1700nm
ソニー社製SenSWIR技術搭載センサーとの組み合わせに最適
イメージサイズ:1/2"~2/3"
ピクセルサイズ:3.45µm~5µm
固定焦点距離:5mm~50mm
Cマウント対応
半導体、農業、医療用途に最適

小口径レンズ
入射光を抑えて過露光を防止できるため、高照度環境での撮像に適しています。また、被写界深度が深いことも大きな特長です。
イメージサイズ:2/3"
ピクセルサイズ:6.62µm
固定焦点距離:8mm~75mm
Cマウント対応
物流をはじめ、撮像距離が変化する用途に最適

Computar社について
1954年、顕微鏡メーカーとして東京で創業。日本企業ならではの精密な技術力を活かし、革新的なレンズの開発に取り組んでいる世界的な光学メーカーです。
長年にわたる実績と継続的なイノベーションの結果、Computar社製レンズは、マシンビジョン、医療・ライフサイエンス、輸送など幅広いニーズに対応するだけでなく、画質・精度・信頼性の面でも全世界から高い評価を獲得しています。
関連資料
製品仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。