客戶成功案例

Basler ace GigE 相機將 Mapvision 多相機系統帶入數位化時代

客戶
Mapvision
‍地點
芬蘭
日期
2011

Mapvision 的 Quality Gate 系統採用 Basler ace GigE 相機,可在數秒內完成精準的數位 3D 檢測。最多可配置 100 台精巧相機與最佳化 LED 光源,捕捉每一個細節,實現可靠的自動化品質管控。透過乙太網路供電(Power over Ethernet)與遠端重新設定功能,確保系統具備高度整合性與靈活性。兼具高性價比、穩定性與效率,Basler ace GigE 相機為工業檢測建立全新標竿。

Basler 相機在品質閘門系統中

數位精度:Mapvision 多相機「Quality Gate」系統


自 2004 年起,Mapvision 即開發其多相機「Quality Gate」檢測系統,透過建立與分析數據,對受測物進行 3D 品質管控。Quality Gate 系統包含影像擷取環境與軟體平台。Mapvision 的軟體可分析影像、檢查物件尺寸,並確認所有必要元件是否完整。於 2011 年春季,導入精巧 Basler ace GigE 相機的數位化 Quality Gate 系統正式推出。

來自側邊框的 Basler 相機圖像
來自側邊框的 Basler 相機圖像

先進的 3D 檢測環境

該檢測環境由黑室或機櫃構成,其牆面、地板與天花板配置數十組(最多達 100 組)相機與光源。

受測物(例如 BMW 前車架)由產線送入機櫃中,在最佳化設計的照明條件下,各相機從不同角度同步擷取影像。由於每台相機與每一段 LED 光源陣列皆依據精確設定的週期運作,整體影像擷取僅需數秒即可完成。

系統軟體作為整體的「大腦」,負責控制影像擷取流程,並執行 3D 影像建模、分析與資料儲存。

Basler ace

採用 Basler ace GigE 相機的解決方案

透過以高精度的 Basler GigE 數位相機取代既有類比相機,Quality Gate 系統的整體效能獲得顯著提升。


相機與系統優勢

  • ace 系列相機具備極為精巧的設計,並內建乙太網路供電(Power over Ethernet)介面,可減少所需線材數量,並簡化維護與安裝流程。

  • 透過乙太網路傳輸,可使用單一軟體控制數十台相機。

  • 快速電子快門時間可在極短時間內完成設定,使其能有效應用於高速運轉的生產線影像擷取。

  • 相機與光源固定於機櫃中,但可透過程式設定,隨時量測新的元件變體或產品。

  • 可透過網際網路進行調整,節省差旅成本與時間。

  • 此系統亦可縮短新產品上市時程,在當今市場中提供重要的競爭優勢。

  • ace 系列以其實惠的價格特性,完美契合 Mapvision 的設計理念,因此特別具有吸引力。

  • Quality Gate 系統具備高度靈活性,搭配 Basler ace GigE 數位相機後更為提升。

Basler 的 ace 系列自推出以來即大受歡迎,具備 Mapvision 所需的完整功能。
Sami Lehtonen
Orbis Machine Vision 業務經理
若其中一台相機發生故障,系統仍可持續運作。此外,由於物件可從多個角度進行影像擷取,整體精度僅會略為下降。
Antti Knuuttila
Mapvision 執行長

關於 Mapvision

Mapvision 為汽車製造商與一級供應商提供 AI 品質檢測解決方案,透過 100% 在線檢測,致力於確保品質保證與製程效率。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。